注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出タイプ | 光電サンプリング | |
パルスカウント | 最大 2048 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 5 V DC ±5 % | |
無負荷供給電流 | 最大 70 mA | |
出力 | ||
出力タイプ | 正弦 / 余弦 | |
振幅 | 1 Vss ±10 % | |
負荷電流 | 最大(チャンネルあたり) 10 mA 、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり | |
出力周波数 | 最大 200 kHz (3 dB 制限) | |
接続 | ||
ケーブル | ∅6.5 mm、4 x 2 x 0.14 mm2、1 m | |
規格準拠 | ||
保護等級 | DIN EN 60529、IP65 | |
耐候試験 | DIN EN 60068-2-78 | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
ノイズ耐性 | DIN EN 61000-6-2 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒 | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 | |
環境条件 | ||
作動温度 | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) 、可動ケーブル -20~70 °C(-4~158 °F)、固定ケーブル |
|
保管温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
機械仕様 | ||
材料 | ||
ハウジング | アルミニウム、ブランク | |
フランジ | 3.1645 アルミニウム | |
シャフト | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
質量 | 約 900 g | |
回転速度 | 最大 3500 min -1 | |
始動トルク | ≤ 6 Ncm | |
シャフト負荷 | ||
角度オフセット | 1 ° | |
軸オフセット | 最大 1 mm | |
寸法 | ||
長さ | 48,5 mm | |
直径 | 87,1 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL General Purpose | UL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0 | ALL | 493 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | CoC E223176 RepRef E223176-20050829 | ALL | 409 KB |