注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出タイプ | 光電サンプリング | |
パルスカウント | 1024 および 2048 | |
機能安全関連パラメータ | ||
安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 3 | |
パフォーマンスレベル(PL) | PL e | |
MTTFd | 709 a | |
ミッションタイム(TM) | 10 a | |
PFHd | 4,35 E-9 1/h | |
PFD | 3,1 E-5 | |
L10 | 70 E+9 (6000 rpm 時) | |
診断範囲(DC) | 98,9 % | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 5 V DC ±5 % | |
無負荷供給電流 | 最大 70 mA | |
出力 | ||
出力タイプ | 正弦 / 余弦 | |
振幅 | 1 Vss ±10 % | |
負荷電流 | 最大(チャンネルあたり) 10 mA 、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり | |
出力周波数 | 最大 200 kHz (3 dB 制限) | |
接続 | ||
ケーブル | ∅7.8 mm、6 x 2 x 0.14 mm2、1 m | |
規格準拠 | ||
保護等級 | DIN EN 60529、IP65 | |
耐候試験 | DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
ノイズ耐性 | DIN EN 61000-6-2 、 IEC 61326-3-1 に準拠した高度なテストレベル EN 61326-3-1:2008 |
|
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、3 ミリ秒 | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、10 g、55 ~2000 Hz | |
機能安全 | IEC 61508:2010 (SIL3) EN 62061:2005/A2:2015 EN/ISO 13849-1:2015 IEC 61800-5-2:2016 コンフィグレーションに応じて SIL 3、PL e まで適合、取扱説明書を参照 |
|
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 | |
TUV 認証 | 証明書番号 Z10 068273 0003 | |
環境条件 | ||
作動温度 | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) 、可動ケーブル -20~80 °C(-4~176 °F)、固定ケーブル |
|
保管温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
機械仕様 | ||
材料 | ||
ハウジング | 粉体塗装アルミニウム | |
フランジ | 3.1655 アルミニウム | |
シャフト | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
質量 | 約 350 g | |
回転速度 | 最大 12000 min -1 | |
慣性モーメント | ≤ 25 gcm2 | |
始動トルク | ≤ 1,5 Ncm | |
シャフト負荷 | ||
軸 | 最大 6000 分-1で 40 N 12000 分-1 で最大 10 N |
|
ラジアル | 6000 分-1 で最大 60 N 最大 12000 分-1 で 20 N |
|
寸法 | ||
長さ | 50,5 mm | |
直径 | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 1332 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual | ENG | 150 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
CA UL General Purpose | E223176 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-5009A | ALL | 328 KB |
Software Tools | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library Safety Encoder / SISTEMA SLB Library Safety Encoder | 03/2010 | ZIP | 174 KB |
マッチするシステムコンポーネント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
アクセサリ | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|