ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

インクリメンタルロータリーエンコーダ RVS58S-YYYKYA6ZT-01024

RVS58S-YYYKYA6ZT-01024
  • 安全ロータリーエンコーダ(内蔵機能安全による)
  • IEC 61508 準拠の SIL 3 まで使用可能
  • TUV 認証済み
  • IEC 61800-5-2 に準拠した安全ドライブ用モータフィードバックシステムとして適しています
  • sin/cos インターフェイス付きインクリメンタルエンコーダ
  • 1024 または 2048 の信号周期
  • 最高精度の熱安定化により、高分解能補間が可能

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  RVS58S-YYYKYA6ZT-01024

一般的な仕様
パルスカウント1024 および 2048
機能安全関連パラメータ
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
MTTFd1000 a
ミッションタイム(TM20 a
PFHd2,41 E-9 1/h
L107,5 E+9 (6000 rpm 時)
診断範囲(DC)98 %
電気的仕様
動作電圧5 V DC ±5 %
無負荷供給電流最大 70 mA
出力
出力タイプ正弦 / 余弦
振幅1 Vss ±10 %
負荷電流最大(チャンネルあたり) 10 mA 、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
出力周波数最大 200 kHz (3 dB 制限)
接続
ケーブル圧着接点付きの一本より線、AWG26 x 10、230 mm
規格準拠
保護等級DIN EN 60529、IP40
耐候試験DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性DIN EN 61000-6-2 、 IEC 61326-3-1 に準拠した高度なテストレベル
EN 61326-3-1:2008
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、3 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、20 g、55 ~2000 Hz
機能安全IEC 61508:2010 (SIL3)
EN 62061:2005/A2:2015
EN/ISO 13849-1:2015
IEC 61800-5-2:2016
コンフィグレーションに応じて SIL 3、PL e まで適合、取扱説明書を参照
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
TUV 認証証明書番号 Z10 068273 0003
環境条件
作動温度-20 ... 115 °C (-4 ... 239 °F) 、固定ケーブル
保管温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
機械仕様
材料
ハウジングアルミニウム、ブランク
フランジ3.1655 アルミニウム
シャフトステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
質量約 350 g
回転速度最大 8000 min -1
慣性モーメント≤ 25 gcm2
始動トルク≤ 1,5 Ncm
シャフト負荷
6000 rpm で最大 40 N
8000 rpm で最大 10 N
ラジアル60 N で最大 6000 rpm
20 N で最大 8000 rpm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVS58S-YYYKYA6ZT-01024

Product Documentation: RVS58S-YYYKYA6ZT-01024

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF1364 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF153 KB