注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出タイプ | 光電サンプリング | |
パルスカウント | 512 、 600 、 1024 、 2048 | |
UL ファイル番号 | E223176 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 140 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
L10 | 50 E+9 1750 rpm のとき | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC または 5 V DC ± 5 % (注文情報の「出力回路」を参照) | |
無負荷供給電流 | 最大 70 mA | |
出力 | ||
出力タイプ | プッシュプル、インクリメンタル または RS 422、インクリメンタル (注文情報の「出力回路」を参照) |
|
電圧降下 | < 2,5 V (プッシュプル、インクリメンタル) | |
負荷電流 | 最大(チャンネルあたり) 40 mA 、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり (プッシュプル、インクリメンタル) 最大(チャンネルあたり) 20 mA 、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり (RS 422、インクリメンタル) |
|
出力周波数 | 最大 200 kHz | |
立ち上がり時間 | 600 ns | |
電源遮断遅延 | 600 ns | |
接続 | ||
ケーブル | ∅6.5 mm、4 x 2 x 0.14 mm2、1 m | |
規格準拠 | ||
保護等級 | DIN EN 60529、IP54 | |
耐候試験 | DIN EN 60068-2-78 | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒 | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 | |
最大許容周囲温度 | max. 60 °C (max. 140 °F) | |
環境条件 | ||
作動温度 | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) 、可動ケーブル -20~70 °C(-4~158 °F)、固定ケーブル |
|
保管温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
機械仕様 | ||
材料 | ||
ハウジング | アルミニウム | |
フランジ | 3.1645 アルミニウム | |
シャフト | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
質量 | 約 900 g | |
回転速度 | 最大 3500 min -1 | |
始動トルク | ≤ 6 Ncm | |
シャフト負荷 | ||
角度オフセット | 1 ° | |
軸オフセット | 最大 1 mm | |
寸法 | ||
長さ | 48,5 mm | |
直径 | 87,1 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
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
Canada, USA UL General Purpose | UL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0 | ALL | 493 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | CoC E223176 RepRef E223176-20050829 | ALL | 409 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0449A | ALL | 68 KB |