ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

特殊アプリケーション用インクリメンタルエンコーダ RVI58N-******6

RVI58N-******6
  • 最大 50,000 ppr
  • 拡張温度範囲
  • 産業用標準ハウジング ∅58 mm
  • サーボまたはクランプフランジ
  • RS-422 インターフェイスで 5 V

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  RVI58N-******6

一般的な仕様
検出タイプ光電サンプリング
パルスカウント最大 50000
機能安全関連パラメータ
MTTFd140 a
ミッションタイム(TM20 a
L1070 E+9 (6000 rpm 時)
診断範囲(DC)0 %
電気的仕様
動作電圧5 V DC ±5 %
無負荷供給電流最大 70 mA
出力
出力タイプRS 422、インクリメンタル
負荷電流最大(チャンネルあたり) 20 mA 、条件付き短絡保護
出力周波数最大 200 kHz
立ち上がり時間100 ns
接続
コネクタ9416 タイプ(M23)、12 ピン、9416L タイプ(M23)、12 ピン または M12 コネクタ、8 ピン
ケーブル∅7.8 mm、6 x 2 x 0.14 mm2、1 m
規格準拠
保護等級DIN EN 60529、IP65
耐候試験DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、3 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
環境条件
作動温度-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) 、可動ケーブル
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) 、固定ケーブル
-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) オプション T 使用 、固定ケーブル
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
材料
ハウジング粉体塗装アルミニウム
フランジ3.1645 アルミニウム
シャフトステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
質量約 350 g
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント≤ 25 gcm2
始動トルク≤ 1,5 Ncm
シャフト負荷
最大 6000 分-1で 40 N
12000 分-1 で最大 10 N
ラジアル6000 分-1 で最大 60 N
最大 12000 分-1 で 20 N
寸法
直径58 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVI58N-******6

Design / Simulation: RVI58N-******6

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
3-D model, clamping flange, axial cable outlet / 3-D-Modell, Klemmflansch, Kabel axialALLSTP52 KB
3-D model, clamping flange, radial cable outlet / 3-D-Modell, Klemmflansch, Kabel radialALLSTP53 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: RVI58N-******6

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB

関連製品: RVI58N-******6

アクセサリ
アングルフランジfa
シンクロクランプエレメントfa
メスコネクタfa
メスコネクタfa
サーボフランジ用取り付けブラケットfa
らせんカップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 防振, 最適なずれ補正, 中程度のねじりばね剛性, 小さなリセット力fa
らせんカップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 防振, 最適なずれ補正, 中程度のねじりばね剛性, 小さなリセット力fa
らせんカップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 防振, 最適なずれ補正, 中程度のねじりばね剛性, 小さなリセット力fa
らせんカップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 防振, 最適なずれ補正, 中程度のねじりばね剛性, 小さなリセット力fa
ばね鋼カップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 高度な防振, ウェルミスアライメント補正, 低いねじればね剛性, 小さなリセット力fa
ばね鋼カップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 高度な防振, ウェルミスアライメント補正, 低いねじればね剛性, 小さなリセット力fa
ばね鋼カップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 高度な防振, ウェルミスアライメント補正, 低いねじればね剛性, 小さなリセット力fa
ばね鋼カップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 高度な防振, ウェルミスアライメント補正, 低いねじればね剛性, 小さなリセット力fa
ばね鋼カップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 高度な防振, ウェルミスアライメント補正, 低いねじればね剛性, 小さなリセット力fa
スプリングディスク式カップリング, 非常に高いねじりばね剛性, 最大 12,000 rpm まで対応, ウェルミスアライメント補正, 防振, 電気的絶縁fa
スプリングディスク式カップリング, 非常に高いねじりばね剛性, 最大 12,000 rpm まで対応, ウェルミスアライメント補正, 防振, 電気的絶縁fa
ベローズカップリング, バックラッシュのない、角度同期回転伝達, 非常に高いねじりばね剛性, ステンレス鋼および陽極酸化アルミニウム製fa
ベローズカップリング, バックラッシュのない、角度同期回転伝達, 非常に高いねじりばね剛性, ステンレス鋼および陽極酸化アルミニウム製fa
ベローズカップリング, バックラッシュのない、角度同期回転伝達, 非常に高いねじりばね剛性, ステンレス鋼および陽極酸化アルミニウム製fa
精密カップリング, 精密なカップリングfa
精密カップリング, 精密なカップリングfa
シャフト径 10 mm の測定ホイール, ピンプルラバーコーティング, 外周 500 mmfa
シャフト径 10 mm の測定ホイール, ローレットアルミニウム, 外周 500 mmfa
シャフト径 10 mm の測定ホイール, プラスチックコーティング, 周囲長 200 mmfa
シャフト径 10 mm の測定ホイール, ピンプルラバーコーティング, 周囲長 200 mmfa
シャフト径 10 mm の測定ホイール, ローレットアルミニウム, 周囲長 200 mmfa
シャフト径 10 mm の測定ホイール, ローレット加工プラスチック, 外周 500 mmfa
シャフト径 10 mm の測定ホイール, ローレット加工プラスチック, 周囲長 200 mmfa
シャフト直径 6 mm の測定ホイール, ピンプルラバーコーティング, 周囲長 200 mmfa
シャフト直径 6 mm の測定ホイール, ローレットアルミニウム, 周囲長 200 mmfa
シャフト直径 6 mm の測定ホイール, ローレット加工プラスチック, 周囲長 200 mmfa
直径 36 mm のバネ式取り付けブラケット, 材料: 陽極酸化アルミニウムfa