ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

特殊アプリケーション用インクリメンタルエンコーダ RSI58N-******6

RSI58N-******6
  • 産業用標準ハウジング ∅58 mm
  • 最大 50,000 ppr
  • 埋め込み型中空シャフト
  • RS-422 インターフェイスで 5 V

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  RSI58N-******6

一般的な仕様
検出タイプ光電サンプリング
パルスカウント最大 50000
機能安全関連パラメータ
MTTFd140 a
ミッションタイム(TM20 a
L1070 E+9 (6000 rpm 時)
診断範囲(DC)0 %
電気的仕様
動作電圧5 V DC ±5 %
無負荷供給電流最大 70 mA
出力
出力タイプRS 422、インクリメンタル
負荷電流最大(チャンネルあたり) 20 mA 、条件付き耐短絡性( Ub なし)
出力周波数最大 200 kHz
立ち上がり時間100 ns
接続
コネクタタイプ 9416 (M23)、12 ピン または M12 コネクタ、8 ピン
ケーブル∅7.8 mm、6 x 2 x 0.14 mm2、1 m
規格準拠
保護等級DIN EN 60529、IP54
耐候試験DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、3 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
環境条件
作動温度-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) 、可動ケーブル
-20~80 °C(-4~176 °F)、固定ケーブル
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
材料
ハウジング粉体塗装アルミニウム
フランジ3.1645 アルミニウム
シャフトステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
質量約 280 g
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント≤ 35 gcm2
始動トルク≤ 1 Ncm
シャフト負荷
角度オフセット1 °
軸オフセット最大 1 mm
寸法
直径58 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RSI58N-******6

Design / Simulation: RSI58N-******6

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
3-D model, axial cable outlet / 3-D-Modell, Kabel axialALLSTP132 KB
3-D model, radial cable outlet / 3-D-Modell, Kabel radialALLSTP133 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: RSI58N-******6

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3229BALLPDF74 KB

関連製品: RSI58N-******6

アクセサリ
メスコネクタfa
メスコネクタfa