注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出タイプ | 光電サンプリング | |
パルスカウント | 最大 50000 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 140 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 (6000 rpm 時) | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 5 V DC ±5 % | |
無負荷供給電流 | 最大 70 mA | |
出力 | ||
出力タイプ | RS 422、インクリメンタル | |
負荷電流 | 最大(チャンネルあたり) 20 mA 、条件付き耐短絡性( Ub なし) | |
出力周波数 | 最大 200 kHz | |
立ち上がり時間 | 100 ns | |
接続 | ||
ケーブル | ∅6.5 mm、4 x 2 x 0.14 mm2、1 m | |
規格準拠 | ||
保護等級 | DIN EN 60529、IP54 | |
耐候試験 | DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、3 ミリ秒 | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 | |
環境条件 | ||
作動温度 | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) 、可動ケーブル -20~80 °C(-4~176 °F)、固定ケーブル |
|
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
材料 | ||
ハウジング | 粉体塗装アルミニウム | |
フランジ | 3.1645 アルミニウム | |
シャフト | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
質量 | 約 290 g | |
回転速度 | 最大 6000 min -1 | |
慣性モーメント | ≤ 40 gcm2 | |
始動トルク | ≤ 1,5 Ncm | |
シャフト負荷 | ||
角度オフセット | 1 ° | |
軸オフセット | 最大 1 mm | |
寸法 | ||
長さ | 44,1 mm | |
直径 | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 576 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
3-D model, 12 mm hollow shaft with torque rest / 3-D-Modell, 12 mm Hohlwelle und Drehmomentstütze | ALL | STP | 507 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL General Purpose | UL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0 | ALL | 493 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | CoC E223176 RepRef E223176-20050829 | ALL | 409 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3229B | ALL | 74 KB |