注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出タイプ | 光電サンプリング | |
パルスカウント | 1024 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 4,75 ... 30 V DC | |
無負荷供給電流 | 最大 55 mA | |
出力 | ||
出力タイプ | プッシュプル、インクリメンタル | |
電圧降下 | ≤ 2,5 V | |
負荷電流 | 最大(チャンネルあたり) 30 mA 、短絡保護 | |
出力周波数 | 最大 100 kHz | |
立ち上がり時間 | 980 ns | |
電源遮断遅延 | 980 ns | |
接続 | ||
ケーブル | ∅5 mm、8 x 0.08 mm2、2 m | |
規格準拠 | ||
保護等級 | DIN EN 60529、IP65 | |
耐候試験 | DIN EN 60068-2-3、結露なきこと | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒 | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 | |
最大許容周囲温度 | max. 60 °C (max. 140 °F) | |
環境条件 | ||
作動温度 | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
材料 | ||
ハウジング | アルミニウム | |
フランジ | アルミニウム | |
シャフト | ステンレス鋼 | |
質量 | 約 160 g | |
回転速度 | 最大 6000 min -1 | |
慣性モーメント | ≤ 5 gcm2 | |
始動トルク | ≤ 1 Ncm | |
寸法 | ||
長さ | 20,7 mm | |
直径 | 40 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |