注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出タイプ | 光電サンプリング | |
デバイスタイプ | インクリメンタルロータリーエンコーダ | |
パルスカウント | 最大 5000 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 140 a | |
L10 | 1,6 E+9 3000 rpm 時 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC または 5 V DC ± 5 % (注文情報の「出力回路」を参照) | |
無負荷供給電流 | 最大 60 mA | |
出力 | ||
出力タイプ | プッシュプル、インクリメンタル または RS 422、インクリメンタル (注文情報の「出力回路」を参照) |
|
電圧降下 | < 4 V (プッシュプル、インクリメンタル) | |
負荷電流 | 最大(チャンネルあたり) 35 mA 、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり (プッシュプル、インクリメンタル) 最大(チャンネルあたり) 20 mA 、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり (RS 422、インクリメンタル) |
|
出力周波数 | 最大 200 kHz | |
立ち上がり時間 | 250 ns | |
フェーズポジション A~B | 90 ° ± 18 ° | |
デューティサイクル | 1/2 ± 20 % | |
電源遮断遅延 | 250 ns | |
接続 | ||
ケーブル | &Empty;10.2 mm、Radox 9 x 0.5 mm2 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | DIN EN 60529、IP66 DIN EN 60529、IP67 | |
耐候試験 | DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、3 ミリ秒 | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz | |
承認と証明書 | ||
IECEx 承認 | ||
機器保護レベル(Mb) | IECEx ZLM 14.0003X | |
ATEX 承認済み | ||
機器保護レベル(Mb) | ZELM 14 ATEX 0519 X | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
材料 | ||
組み合わせ 1 | ハウジング: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 フランジ: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 シャフト: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 |
|
組み合わせ 2 | ハウジング: ステンレス鋼 1.4401/AISI 316 フランジ: ステンレス鋼 1.4401/AISI 316 シャフト: ステンレス鋼 1.4401/AISI 316 |
|
質量 | 約 2300 g (組み合わせ 1) 約 2300 g (組み合わせ 2) |
|
回転速度 | 最大 6000 min -1 | |
慣性モーメント | 400 gcm2 | |
始動トルク | < 5 Ncm | |
シャフト負荷 | ||
軸 | 110 N | |
ラジアル | 150 N | |
一般情報 | ||
危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Safety and Security Documentation | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 164 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU ZELM ATEX Category (2) G D ATEX Category (M1) | ZELM 14 ATEX 0519X | ALL | 2165 KB | |
Worldwide ZELM IECEx Certificate of Conformity | IECEx ZLM 14.0003X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-0747FENG | ENG | 264 KB |