ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

インクリメンタルロータリーエンコーダ ENI58IL-S06SA5-0200UD1-ACY:01N

ENI58IL-S06SA5-0200UD1-ACY:01N
  • ハウジング ∅ 58 mm
  • 固体軸
  • サーボフランジ
  • 200 ppr
  • 10 V~30 V(耐短絡性プッシュプル出力あり)
  • 最高の精度を実現する BlueBeam テクノロジ

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  ENI58IL-S06SA5-0200UD1-ACY:01N

一般的な仕様
検出タイプ光電サンプリング
直線性エラー± 0,025 °
パルスカウント200
機能安全関連パラメータ
MTTFd140 a
ミッションタイム(TM20 a
L1070 E+9 (6000 rpm 時)
診断範囲(DC)0 %
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
無負荷供給電流最大 50 mA
出力
出力タイププッシュプル、インクリメンタル
負荷電流最大(チャンネルあたり) 40 mA 、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
出力周波数最大 400 kHz
立ち上がり時間300 ns
フェーズポジション A~B
パルスカウント < 360090 ° ± 9 ° 電気的
パルスカウント ≥ 360090 ° ± 15 ° 電気的
デューティサイクル1/2 ± 10 %
接続
ケーブル∅6 mm、6 x 0.14 mm2、L = 0.3 m (Harting 製ジャック付き)(No. 09330006427)
規格準拠
保護等級DIN EN 60529、IP65
耐候試験DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、300 g、6 ms
耐振動性DIN EN 60068-2-6、30 g、10 ~2000 Hz
環境条件
作動温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 、固定ケーブル
-5 ~85 °C (23 ~185 °F)、可動ケーブル
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
材料
ハウジング3.2315 アルミニウム (AlMgSi1、塩水耐性)
フランジ3.2315 アルミニウム (AlMgSi1、塩水耐性)
シャフトソリッドシャフト ステンレス鋼
質量< 300 g ケーブルなし
回転速度最大 12000 min -1 IP65 用
慣性モーメント≤ 35 gcm2
始動トルク≤ 1 Ncm IP65 用
シャフト負荷
最大 6000 分-1で 40 N
12000 分-1 で最大 10 N
ラジアル最大 6000 分-1で 80 N
12000 分-1 で最大 20 N
寸法
直径58,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENI58IL-S06SA5-0200UD1-ACY:01N

Product Documentation: ENI58IL-S06SA5-0200UD1-ACY:01N

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF288 KB

関連製品: ENI58IL-S06SA5-0200UD1-ACY:01N

アクセサリ
メスコネクタfa
メスコネクタfa
直径 36 mm のバネ式取り付けブラケット, 材料: 陽極酸化アルミニウムfa
アングルフランジfa
スプリングディスク式カップリング, 非常に高いねじりばね剛性, 最大 12,000 rpm まで対応, ウェルミスアライメント補正, 防振, 電気的絶縁fa
スプリングディスク式カップリング, 非常に高いねじりばね剛性, 最大 12,000 rpm まで対応, ウェルミスアライメント補正, 防振, 電気的絶縁fa
ダブルループカップリング 10 x 10, 平均ねじり剛性, 小さなリセット力, 衝撃吸収および振動吸収, 熱的および電気的絶縁, 半径方向、横方向、角度ずれの補正がきわめて良好fa
ベローズカップリング, バックラッシュのない、角度同期回転伝達, 非常に高いねじりばね剛性, ステンレス鋼および陽極酸化アルミニウム製fa
ベローズカップリング, バックラッシュのない、角度同期回転伝達, 非常に高いねじりばね剛性, ステンレス鋼および陽極酸化アルミニウム製fa
精密カップリング, 精密なカップリングfa
精密カップリング, 精密なカップリングfa
メスコードセット、M12、8 ピン、シールドあり、PVC ケーブルfa
メスコードセット、M12、8 ピン、シールドあり、PVC ケーブルfa
メスコードセット、M12、8 ピン、シールドあり、PVC ケーブルfa