ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

AS-Interface ゲートウェイ / 安全モニター VBG-PN-K30-DMD-S16

VBG-PN-K30-DMD-S16
  • AS-Interface 仕様 3.0 に準拠したゲートウェイ
  • さまざまな機能を備えた AS-Interface 安全モニター
  • SIL 3/PLe までの技術安全要件を充足
  • 設定データ用メモリカード
  • 2 つの AS-Interface ネットワーク
  • 安全出力リレー 2 点と安全電子出力 2 点

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VBG-PN-K30-DMD-S16

型番
PROFINET ゲートウェイ、安全モニター内蔵、2 つの AS-Interface ネットワーク用ダブルマスタ
一般的な仕様
AS-Interface 仕様V3.0
PLC - 機能アクティブ化可能
重複アドレス検出AS-Interface スレーブから
地絡の検出統合型
EMC 監視統合型
診断機能ディスプレイによる拡張機能
スイッチオンディレイ< 10 s
応答遅延< 40 ms
UL ファイル番号E223772 低電圧、制限付きエネルギー源(SELV または PELV)、または認証済みクラス 2 の電源からのみ供給されます
機能安全関連パラメータ
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
MTTFd200 a
B10d2 E+7
インジケータ / 作動手段
表示アドレス指定およびエラーメッセージ用に点灯したグラフィック LC ディスプレイ
LED ETHERNETPROFINET マスタが検出されました(緑色 LED)
LED AS-i ACTIVEAS-Interface 動作正常、緑色 LED
LED CONFIG ERR設定エラー、赤色 LED
LED PRG イネーブル自動プログラミング、緑色 LED
LED POWER電圧がオン、緑色 LED
LED PRJ MODE投影モードがアクティブ、黄色 LED
LED U AS-iAS-Interface 電圧、LED 緑色
LED AUX外部補助電圧 UAUX、緑色 LED
LED EDM/スタート外部デバイス監視回路入力が閉鎖、黄色 LED 4 個
LED 出力回路出力回路が閉じています。緑色 LED 4 個
ボタン4
電気的仕様
絶縁電圧≥ 500 V
定格作動電圧26,5 ... 31,6 V AS-Interface から、 出力 K3 および K4 24 V DC
定格動作電流≤ 300 mA オフ AS-Interface ネットワーク 1
≤ 300 mA オフ AS-Interface ネットワーク 2
≤ 370 mA(合計)
インターフェイス 1
インターフェイスの種類PROFINET I/O デバイス(IRT)
物理的RJ-45 x 2
プロトコルメディア冗長プロトコル(MRP)
転送レート10 MBit/s / 100 MBit/s 、 自動ボーレート検出
インターフェイス 2
インターフェイスの種類RS 232、シリアル
診断インターフェイス
転送レート19.2 キロビット/秒
インターフェイス 3
インターフェイスの種類チップカードスロット
入力
番号 / タイプ4 EDM/ 開始入力:
EDM:外部装置監視回路の入力
開始:開始入力:
24 V で 4 mA の静的切り替え電流、24 V で 30 mA の動的切替え電流(T = 100 μs)
出力
安全出力出力回路 1 および 2:ポテンシャルフリー接点 2 つ、
最大接触荷重:
30 ADC-13(30 VDC の場合)、
3 AAC-15(30 VAC の場合)
出力回路 3 および 4:PNP トランジスタ出力 2 点
最大接触荷重:
0.5 ADC-13(30 VDC の場合)
接続
PROFINETRJ-45
AS-Interfaceスプリング端子、取り外し可能
指令への適合
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
機械指令
指令 2006/42/ECEN 61508:2001、EN ISO 13849-1:2008、EN 62061:2005
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
電気的安全性EN ISO 13849-1:2006 (パフォーマンスレベル e まで)、EN 61508:2001 および EN 62061:2005 (SIL3 まで)
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2:2005 EN 62026-2:2013
承認と証明書
UL 認証最大 3 A の過電流保護を備えた ≤ 30 VDC の二次開回路電圧を持つ絶縁された電源。クラス 2 電源を使用する場合、過電流保護は不要です。
UL マークでは、デバイスの機能安全性評価や側面に関する UL 認証は提供されません。
環境条件
周囲温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
機械仕様
保護等級IP20
材料
ハウジングステンレス鋼
質量800 g
寸法
高さ120 mm
100 mm
長さ120 mm
構造タイプロープロファイルハウジング

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121004

Details: VBG-PN-K30-DMD-S16

Informative Literature: VBG-PN-K30-DMD-S16

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - Safe and Efficient AS-Interface Installation at JOTONENGPDF1990 KB

Product Documentation: VBG-PN-K30-DMD-S16

Language Selection:
マニュアル言語ファイルタイプファイルサイズ
Manual AS-Interface 3.0 Command InterfaceENGPDF3265 KB
Manual Control III Programming in C (small PLC)ENGPDF1276 KB
Manual Gateway with PROFINET interfaceENGPDF1221 KB
Manual VBG-PN*-K30-D*-S16*ENGPDF7126 KB
Manual Web-InterfaceENGPDF1407 KB

Design / Simulation: VBG-PN-K30-DMD-S16

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP4057 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: VBG-PN-K30-DMD-S16

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
US CA ULE223772ALLLINK---

ソフトウェア: VBG-PN-K30-DMD-S16

Language Selection:
Device Description Files/DriversRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
Standard GSDML for Gateway / Standard GSDML für Gateway07/2017ZIP38 KB
Software Tools
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface SafetyZIP622 KB

関連製品: VBG-PN-K30-DMD-S16

アクセサリ
インターフェイスコンバータ USB/RS 232fa
K30 マスターモニター / K31 および KE4 安全モニターの設定用ソフトウェアfa
K30/K31 安全モニターを PC に接続するためのインターフェイスケーブルfa
Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

This free PDF white paper compares the different TCP-based communication protocols (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) that have found their way up and are considered the enablers of IIoT and Industry 4.0. Get your free download now!

AS-Interface Product Range

Get to know our full range of AS-Interface products.