ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

産業用イーサネット

すべてのレベルに渡る安全なリアルタイム通信

Pepperl+Fuchsは、プラントに安全かつ信頼性の高い組み込みができる産業イーサネット機器とネットワークインフラを提供しています。これによって、プラントに必要な高速で透過的なデータ伝送を確立します。これはクラウド処理とインダストリ4.0に不可欠な柱です。

生産プロセスがデジタル化し、プラントがネットワークでつながれた時代に、リアルタイムデータ伝送はインダストリ4.0のキーワードとなります。産業用イーサネットは、すべてのビジネスと生産レベルを結ぶインフラ・ネットワークを構築します。

高速イーサネットスイッチング・テクノロジー、全二重通信などの技術開発のおかげで、産業用イーサネットプロトコルは、今日のオートメーション・テクノロジーにおいて、最も重要な伝送手段となりました。高速イーサネットで実現したリアルタイム伝送は、特にコントローラとセンサ/アクチュエータレベルで重要になっています。PROFINET、EtherNet/IP、EtherCATなどのプロトコルは、100μsオーダーのバス・サイクルを実現しています。これらのプロトコルは、厳しいリアルタイムの必要条件を満しています。

クラウドベースのアプリケーションを実現するためには、現場とコントロールレベルのデータを、高い信頼性と透過性で連続して、クラウドまで伝送することを必要とします。Pepperl+Fuchs、Pepperl+Fuchs Comtrolは、シリアルデータを転送する包括的ソリューション、RFID、IO-Linkセンサなどの製品群を提供しています。

産業用イーサネットスイッチ、シリアルゲートウェイ、Pepperl+Fuchs ComtrolのOPC UA対応IO-Linkマスタは、最下層のセンサ/アクチュエータレベルと上位のクラウドレベルの橋渡しをします。これによって、未来指向のIoTアプリケーションを利用する可能性が広がります。更なるIO-Linkポートフォリオによって、産業ネットワーク通信を、より効率的でフレキシブなサポートで提供しています、その結果、デジタル・ビジネス・プロセスがさらに発展することでしょう。



イーサネットプロトコル一覧


PROFINETは、大規模プラントや設備メーカー向けの主要なデータ伝送規格になっています。リアルタイムでデータ伝送できる能力と容易にフィールドバスシステムに組み込めることが特長です。PROFINETはPROFIBUSユーザ組織(PNO)によるオープンな産業イーサネット規格です。PROFIBUS DPをイーサネット上で実現した通信です。Pepperl+Fuchsは、製造業、ドライブテクノロジー、プロセスオートメーション向けにさまざまなPROFINETデバイスを提供しています。光伝送カプラ、ロータリー・エンコーダ、フィールドバスモジュールなどの製品ラインアップを取り揃えています。



EtherNet/IPはODVA (Open DeviceNet Vendor Association)の産業ネットワークのオープンな規格です。周期的な入出力データと非周期なパラメータデータの伝送を扱います。EtherNet/IPは米国市場で最初に導入され、ロックウェル社のコントロールパネルに使われるようになり普及した通信規格です。EtherNet/IPは、プロセスデータとパラメータデータの伝送に加えて、ウェブサーバーやメールクライアントなどのIT機能をサポートします。

Pepperl+Fuchsは、システムとプロセスを自動化するために、以下のような幅広いEtherNet/IPデバイスの製品群を提供しています。

光伝送カプラ、測距センサ、位置決めシステム、位置決めエンコードシステム、ロータリー・エンコーダ、イーサネットIOモジュール、AS-iゲートウェイ。



高速データ転送技術によって実現されたEtherCATは、包装機、ロボット、CNCマシンなどの応答性に厳しいモーションコントロールに適しています。EtherCATは、BeckhoffとEtherCAT Technology Group(ETG)によって開発され、データ伝送とデータ分析はマスタ/スレーブ方式で通信しています。EtherCATはクロック同期方式を用いり、入出力データは周期的に伝送し、パラメータ、IDデータ、診断データは非周期で通信しています。

 

Pepperl+Fuchsは以下のEtherCAT互換デバイスを提供しています。AS-iゲートウェイ、フィールドバスモジュール、フィールドデバイス、アブソルート・ロータリー・エンコーダ、光伝送カプラ。



MODBUS TCPは産業用通信向けのオープンスな規格です。そして、オートメーション業界で産業用イーサネットの普及をもたらしました。ユニバーサルなネットワーク規格TCP/IPと データ表現の自由度が高いMODBUSを統合したイーサネットネットワークMODBUS TCPは、プロセスデータ伝送の完全なオープンシステムを促進します。すべてのデバイスをTCP/IPでサポートすることによって、産業用ネットワークで迅速かつ有効に通信を実行します。

Pepperl+FuchsのAS-iゲートウェイ、光伝送カプラLS682とコントローラは、MODBUS TCPとEtherNet/IP通信向けの製品です。



イーサネットPOWERLINKは、すべてのイーサネット規格の機能に準拠した完全なソフトウェアベースの通信システムです。ソフトウェアは完全にフリーです。

オープンソースバージョンはフリーで、ライセンスを必要としません。どんなネットワークトポロジーにも対応しています。POWERLINKは、厳しいリアルタイム性を重視したアプリケーション向けに開発されました。信号は、正確なタイムフレーム内に伝送されなければなりません。タイミングが遅れるとエラーが発生します。POWERLINKは特に、モーションコントロール、ロボット、リアルタイムの入出力表示に適しています。

Pepperl+Fuchsはこれらのアプリケーション向けに、アブソルート・ロータリー・エンコーダ、光伝送カプラを提供しています。


Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

This free PDF white paper compares the different TCP-based communication protocols (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) that have found their way up and are considered the enablers of IIoT and Industry 4.0. Get your free download now!