ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

AS-Interface 電源 VAN-G4-PE-4A

VAN-G4-PE-4A
  • 最大 4 A の出力負荷
  • 単一のパワーステージで複数の AS-Interface ネットワークを運用できます
  • G4 ハウジング(ねじ接続)
  • 保護等級 IP67
  • AS-Interface 電圧を表示するための LED

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VAN-G4-PE-4A

型番
AS-Interface パワーエクステンダ
一般的な仕様
UL ファイル番号E223772
インジケータ / 作動手段
LED U AS-i出力の AS-Interface 電圧は、次の 2 つの段階で表示されます。
AS-Interface 電圧 > 28 V、緑色 LED
AS-Interface 電圧 > 26 V、緑色 LED
電気的仕様
絶縁電圧≥ 500 V
定格作動電圧30 V DC
定格動作電流4 A(30 V 時)
入力
ライン障害検出6 A セルフリセットヒューズ
出力
電圧29.5~31.6 V DC
指令への適合
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
規格準拠
電磁適合性EN 61000-6-2、EN 61000-6-4
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
環境条件
周囲温度0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続標準の AS インターフェイス EEMS ベース(ケーブル貫通方式など)
M12 x 1.5 およびケージクランプ端子のねじ接続
材料
ハウジングPA 6 GF30
質量120 g
寸法
高さ51 mm
45 mm
長さ102 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027040301
ECLASS 10.0.127040301
ECLASS 9.027040301
ECLASS 8.027040301
ECLASS 5.127040301
ETIM 7.0EC001449
ETIM 6.0EC001449
ETIM 5.0EC002540
UNSPSC 12.139121535

Details: VAN-G4-PE-4A

Design / Simulation: VAN-G4-PE-4A

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2960 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: VAN-G4-PE-4A

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
US CA ULE223772ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2455CALLPDF109 KB

関連製品: VAN-G4-PE-4A

マッチするシステムコンポーネント
フラットケーブル接続用の AS-Interface モジュール取り付けベース(AS-Interface および外部補助電源)fa
アクセサリ
AS-Interface アドバンストリピータfa
ブラインドプラグ M12fa
AS-Interface 電源およびネットワークチェックユーティリティfa
Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

This free PDF white paper compares the different TCP-based communication protocols (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) that have found their way up and are considered the enablers of IIoT and Industry 4.0. Get your free download now!

AS-Interface Product Range

Get to know our full range of AS-Interface products.