ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

AS-Interface 空気圧モジュール VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S
  • AS-Interface 証明書
  • 保護等級 IP65
  • フラットケーブルまたは丸型ケーブル接続(標準 EEMS ベース経由、納品物には含まれません)
  • フラットケーブル用のケーブル貫通方法
  • 2 線式および 3 線式センサー用入力
  • バスおよび入出力の機能表示
  • 空圧シリンダの直接接続
  • 外部電源が必要

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

型番
空圧モジュール
入力 4 点/空圧出力 2 点
一般的な仕様
スレーブタイプ標準スレーブ
インジケータ / 作動手段
LED AS-iAS-Interface 電圧、LED 緑色
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 4 個
LED 出力切替え状態(出力)、2 個の 黄色 LED
電気的仕様
定格作動電圧26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
24 V DC PELV(IEC 364-4-41 に準拠) 外部補助電圧 UAUX から
定格動作電流≤ 45 mA (センサなし)
≤ 200 mA(完全)
入力
番号 / タイプ2 線式または 3 線式センサー(PNP)、DC 用 2 x 2 点入力
供給(AS-Interface から)
現在の負荷容量≤ 100 mA、短絡保護機能あり
スイッチングポイントオフ:≤ 1.5 mA
オン:≥ 5 mA、≥ 10 V
出力
番号 / タイプ分離された 3/2-Way バルブ付き空圧出力 2 点
空気圧出力
通気ガイド焼結フィルタ
圧縮空気2 ~8 bar、フィルタ付き(5 µm)、オイル塗布済みまたはオイル未塗布の圧縮空気
エアーのスループット6/0 bar で 550 Nl/分
6/5 bar で 350 Nl/分
Nl = 標準リットル
バルブ断面積5 mm
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
プログラミング手順
プロファイルS-7.F
IO コード7
ID コードF
ID1 コードF
ID2 コードF
データビット(AS-Interface 経由で機能) 入力 出力
D0 IN1 -
D1 IN2 -
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 OUT4
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能)機能
P0未使用
P1未使用
P2未使用
P3未使用
環境条件
周囲温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
機械仕様
保護等級EN 60529 に準拠した IP65
接続ケーブル貫通方式または端子
フラットケーブルまたは標準の丸型ケーブル
入力:M12 x 1 クイックディスコネクト
出力:プラグインホースコネクタ(8 mm)
質量約 200 g
寸法
高さ60 mm
45 mm
長さ102 mm
取り付けDIN レールまたはねじ取付け

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

Product Documentation: VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF281 KB

Design / Simulation: VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1697 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2807BALLPDF116 KB

関連製品: VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

マッチするシステムコンポーネント
フラットケーブル接続用の AS-Interface モジュール取り付けベース(AS-Interface および外部補助電源)fa
フラットケーブル接続(AS-Interface と外部補助電源)用アドレッシングジャック付き AS-Interface モジュール取り付けベースfa
アクセサリ

アクセサリ付き AS-Interface ハンドヘルドfa
Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

This free PDF white paper compares the different TCP-based communication protocols (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) that have found their way up and are considered the enablers of IIoT and Industry 4.0. Get your free download now!

AS-Interface Switch Cabinet Module KE5 – Simple Handling and Improved Manageability

The unique housing design of the new KE5 switch cabinet module enables distinct visibility and simplifies mounting, wiring, and maintenance inside switch cabinets and junction boxes.

AS-Interface Product Range

Get to know our full range of AS-Interface products.