注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
M18 ステンレス鋼製ヘッドフェルールの AS-Interface モジュール 1 入力 / 3 出力 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スレーブタイプ | 標準スレーブ | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 350 a 30 °C の場合 | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED FAULT | 通信エラー / アドレスは 0、LED 赤色 | |
LED PWR | AS-Interface 電圧、LED 緑色 | |
電気的仕様 | ||
補助電圧(出力) | 24 V DC ± 15 % PELV (VDE 0106/IEC 364-41 に基づく保護等級 3) |
|
定格作動電圧 | 26.5 ~AS-Interface から 31.6 V | |
定格動作電流 | ≤ 20 mA | |
入力 | ||
番号 / タイプ | 2 線式センサー用入力 1 点 | |
供給 | 外部補助電圧 UAUX から | |
スイッチングポイント | オフ ≤ 0.8 mA オン ≥ 5 mA |
|
出力 | ||
番号 / タイプ | 電子出力 3 点、PNP | |
供給 | 外部補助電圧 UAUX から | |
電流 | 20 mA 出力あたり | |
指令への適合 | ||
電磁適合性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
プログラミング手順 | ||
プロファイル | S-9.F | |
IO コード | 9 | |
ID コード | F | |
ID2 コード | 0 | |
データビット(AS-Interface 経由で機能) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能) | 機能 | |
P0 | 未使用 | |
P1 | 未使用 | |
P2 | 未使用 | |
P3 | 未使用 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | EN 60529 に準拠した IP67 保護等級は、接続ハウジングの外側にあるモジュールの部品の接続ハウジングにモジュールを取り付ける場合にのみ適用されます(外部 M12 接続、内部ケーブル接続)。 ハウジングダクトは適切な接着剤で密閉する必要があります。 |
|
接続 | AS インタフェースと補助電圧:M12x1 丸型コネクタ 補助電圧、入力および出力:20 cm の接続ケーブル |
|
質量 | 110 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2454C | ALL | 109 KB |
AS-Interface Switch Cabinet Module KE5 – Simple Handling and Improved Manageability
The unique housing design of the new KE5 switch cabinet module enables distinct visibility and simplifies mounting, wiring, and maintenance inside switch cabinets and junction boxes.