ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

AS-Interface センサー / アクチュエータモジュール VBA-4E3A-KE-ZE/R

VBA-4E3A-KE-ZE/R
  • 最大 62 個のスレーブに対応する拡張アドレス指定可能な A/B スレーブ
  • 取り外し可能な端子付きハウジング
  • 通信モニタリング
  • 2 線式および 3 線式センサー用入力
  • 絶縁リレー出力
  • アドレス指定ジャック
  • 必要に応じて、外部またはモジュールからの入力の供給
  • バス、内部入力電源、入出力の機能表示

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VBA-4E3A-KE-ZE/R

型番
KE スイッチキャビネットモジュール
入力 4 点(PNP)およびリレー出力 3 点
一般的な仕様
スレーブタイプA/B スレーブ
AS-Interface 仕様V2.1
必要なマスター仕様≥ V2.1
プロファイルS-7.A.0
IO コード7
ID コードA
ID1 コード7
ID2 コード0
UL ファイル番号E106378
インジケータ / 作動手段
LED FAULT故障表示、赤色 LED
赤色:通信障害またはアドレスが 0
赤色、点滅:過負荷、内部入力電源
LED INT内部入力電源がアクティブ、緑色 LED
LED PWRAS-Interface 電圧、LED 緑色
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 4 個
LED 出力スイッチング状態(出力)、黄色 LED 3 個
電気的仕様
補助電圧(入力)12 ~30 V DC PELV
定格作動電圧26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流≤ 35 mA (センサなし) / 最大 235 mA
サージ保護O1~O3:過電圧カテゴリ II
UEXT、Ue:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV)
入力
番号 / タイプ2 線式または 3 線式センサ(PNP)用 4 入力、DC
供給AS-Interface(スイッチポジション INT、デフォルト設定)または外部 UEXT(スイッチポジション EXT)から
電圧21 ... 31 V DC (INT)
現在の負荷容量≤ 150 mA、過負荷保護および短絡保護(INT)
入力電流≤ 8 mA (内部制限)
スイッチングポイントDIN EN 61131-2 に準拠 (タイプ 2)
0(非減衰)≤ 2 mA
1(減衰)≥ 4 mA
信号遅延< 2 ミリ秒(入力 / AS-Interface)
信号周波数≤ 250 Hz
出力
番号 / タイプ3 リレー出力、常開
供給なし
公称負荷
接点ごと最大 2 A / 30 V DC、2 A / 250 V AC
モジュールごと6 A
最小負荷
接点ごと10 mA / 5 V DC
耐短絡性接触: 500 A / 40 ms
電源のオフ500 VA
切替え遅延< 10 ミリ秒(AS-Interface / 接点)
使用カテゴリDC-13 および AC-14
切替え周波数< 20 Hz(負荷なし)
< 0.1 Hz(公称負荷)
切替え
機械的30 x 106
電気的1 x 106 スイッチングサイクル(40 V DC、2 A、抵抗)
0.5 x 106 スイッチングサイクル(253 V AC、2 A、cos φ = 1)
0.45 x 106 スイッチングサイクル(253 V AC、2 A、cos φ = 0.7)
ガルバニック絶縁
入力 / 出力IN1 ~IN4 から O1 ~O3: EN 60947-1 に準拠した安全絶縁、
定格絶縁電圧 278 V AC
入力 / AS-Interfaceなし
出力 / 出力O1~O2、O3:EN 60947-1 に準拠した安全絶縁、
定格絶縁電圧 278 V AC
O2~O3:EN 60947-1 に準拠した基本絶縁、
定格絶縁電圧 278 V AC
出力 / AS-InterfaceEN 60947-1 に準拠した安全絶縁、
定格絶縁電圧 278 V AC
指令への適合
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
低電圧
指令 73/23/EECEN 60947-1:2007
規格準拠
ガルバニック絶縁EN 60947-1
電磁適合性NAMUR NE 21:1998-08
保護等級EN 60529:2000
汚染度EN 60947-5-1
入力EN 61131-2:2004
使用カテゴリEN 60947-5-1
放射干渉EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
環境条件
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相対湿度85 % (結露なきこと)
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 2000 m MSL 以上
汚染度2
機械仕様
保護等級IP20
接続取り外し可能な端子
定格接続容量:
リジッド/フレキシブル(ワイヤエンドフェルールあり/なし):0.25 mm2 ~2.5 mm2
等しい断面積の 2 線による多線接続の場合:
ツインワイヤーエンドフェルールを備えフレキシブル:0.5 mm2 ~1.5 mm2
材料
ハウジングPA 66-FR
質量170 g
寸法
高さ99 mm
22,5 mm
長さ102 mm
取り付けDIN 取付けレール
クランプねじの締め付けトルク0.5 Nm~0.6 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VBA-4E3A-KE-ZE/R

Product Documentation: VBA-4E3A-KE-ZE/R

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF605 KB

Design / Simulation: VBA-4E3A-KE-ZE/R

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP112 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: VBA-4E3A-KE-ZE/R

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
Worldwide AS-International Association AS-Interface43201ALLPDF608 KB

関連製品: VBA-4E3A-KE-ZE/R

アクセサリ

アクセサリ付き AS-Interface ハンドヘルドfa

アダプタケーブルモジュール/ハンドヘルドプログラミングデバイスfa
ねじ端子付きコントロールキャビネットモジュール用の 25 ポイント配線リンクfa
Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

This free PDF white paper compares the different TCP-based communication protocols (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) that have found their way up and are considered the enablers of IIoT and Industry 4.0. Get your free download now!

AS-Interface Switch Cabinet Module KE5 – Simple Handling and Improved Manageability

The unique housing design of the new KE5 switch cabinet module enables distinct visibility and simplifies mounting, wiring, and maintenance inside switch cabinets and junction boxes.

AS-Interface Product Range

Get to know our full range of AS-Interface products.