ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Not available for purchase

This product has been replaced.Go to replacement product VBA-2E-KE5-IJL/UJL

AS-Interface アナログモジュール VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

VBA-2E-KE2-I/U-V3.0
  • 取り外し可能な端子付きハウジング
  • アドレス指定ジャック
  • バス、内部および外部センサー電源、入力用機能表示
  • 必要に応じて、外部またはモジュールからの入力の供給

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

型番
KE コントロールキャビネットモジュール
アナログ入力 2 点
一般的な仕様
スレーブタイプA/B スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V3.0
UL ファイル番号E223772
インジケータ / 作動手段
LED FAULTエラー表示、赤色 LED
赤色:通信エラー
赤色点滅:周辺機器エラーまたはアドレス 0
LED INT内部入力電源がアクティブ、緑色 LED
LED PWRAS-Interface 電圧、LED 緑色
緑色:AS-Interface 電圧 OK
緑色点滅:周辺機器エラーまたはアドレス 0
LED AUX外部補助電圧 UAUX、緑色 LED
LED -/OKステータス入力信号、LED 緑色
オフ:未接続(電流モジュールのみ)
オン:信号が測定範囲内
点滅:信号が測定範囲外
LED U/I電流または電圧モジュール、緑色 LED
オフ:電圧入力
オン:電流入力
電気的仕様
補助電圧(出力)24 V DC ± 15 % PELV
(VDE 0106/IEC 364-41 に基づく保護等級 3)
絶縁電圧≥ 500 V
定格作動電圧26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流≤ 80 mA
入力
入力電圧電圧モジュール用: ≤ 25 V 入力ごと
番号 / タイプアナログ入力 2 点
電流:4~20 mA
電圧:0~10 V
供給AS-Interface から、または必要な UAUX として外部補助電圧から
入力電流現在のモジュール用: ≤ 40 mA 入力ごと
入力抵抗現在のモジュール用: 50 Ω
電圧モジュール用:100 kΩ
スイッチングポイント切替え電流 / 電圧モジュール:
電流モジュール、Iin ≥ 1 mA
電圧モジュール、Uin ≥ 1 V
解像度14 Bit / 1 µA (現在のモジュール) または
14 ビット/1 mV(電圧モジュール)
指令への適合
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007 EN 61131-2:2007
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
プログラミング手順
プロファイルS-7.A.9
IO コード7
ID コードA
ID2 コード9
データビット(AS-Interface 経由で機能)データ値の転送は、AS-Interface Profile 7.A.9 に基づいて行われます。
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能)機能
P0主電源周波数フィルター
P0 = 1、50 Hz フィルターがアクティブ
P0 = 0、60 Hz フィルターがアクティブ
P1P1 = 1、通常作動モード
P1 = 0、両方のチャンネルが電流モードで、ワイヤーの破損を認識しない
P2周辺機器エラーのメッセージ
P2 = 1、周辺機器エラーが報告されています
P2 = 0、周辺機器エラーは報告されていません
環境条件
周囲温度0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
機械仕様
保護等級IP20
接続取り外し可能な端子
定格接続容量:
リジッド/フレキシブル(ワイヤエンドフェルールあり/なし):0.25 mm2 ~2.5 mm2
等しい断面積の 2 線による多線接続の場合:
ツインワイヤーエンドフェルールを備えフレキシブル:0.5 mm2 ~1.5 mm2
材料
ハウジングPA 66-FR
質量350 g
寸法
高さ85 mm
22,5 mm
長さ99 mm
取り付けDIN 取付けレール

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242601
ECLASS 10.0.127242601
ECLASS 9.027242601
ECLASS 8.027242601
ECLASS 5.127242601
ETIM 7.0EC001596
ETIM 6.0EC001596
ETIM 5.0EC001596
UNSPSC 12.139121535

Details: VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

Product Documentation: VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Mounting Instruction VBA-2E-KE2-I/U-V3.0 / Montageanleitung VBA-2E-KE2-I/U-V3.0ALLPDF842 KB
マニュアル
Manual VBA-2E-G4-I; VBA-2E-G4-U; VBA-2A-G4-I; VBA-2A-G4-U; VBA-4E-G4-Pt100; VBA-2A-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U-V3.0ENGPDF4051 KB

Design / Simulation: VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1916 KB

承認: VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA ULCoC 20141115-E223772ALLPDF342 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2448CALLPDF109 KB

関連製品: VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

アクセサリ

アクセサリ付き AS-Interface ハンドヘルドfa

アダプタケーブルモジュール/ハンドヘルドプログラミングデバイスfa
ねじ端子付きコントロールキャビネットモジュール用の 25 ポイント配線リンクfa
Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

This free PDF white paper compares the different TCP-based communication protocols (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) that have found their way up and are considered the enablers of IIoT and Industry 4.0. Get your free download now!

AS-Interface Switch Cabinet Module KE5 – Simple Handling and Improved Manageability

The unique housing design of the new KE5 switch cabinet module enables distinct visibility and simplifies mounting, wiring, and maintenance inside switch cabinets and junction boxes.

AS-Interface Product Range

Get to know our full range of AS-Interface products.