ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

AS-Interface 空気圧モジュール VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A

VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A
  • AS-Interface 証明書
  • 保護等級 IP67
  • フラットケーブルまたは丸型ケーブル接続(標準 EMS ベース経由、納品物には含まれません)
  • フラットケーブル用のケーブル貫通方法
  • 2 線式および 3 線式センサー用入力
  • バスおよび入出力の機能表示
  • 空圧シリンダの直接接続
  • ステンレス鋼バージョン、特に食品産業での用途に適しています
  • 排気誘導

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A

型番
空圧モジュール
入力 2 点/空圧出力 2 点
一般的な仕様
スレーブタイプ標準スレーブ
インジケータ / 作動手段
LED AS-iAS-Interface 電圧、LED 緑色
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 2 個
LED 出力切替え状態(出力)、2 個の 黄色 LED
電気的仕様
定格作動電圧29.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流≤ 45 mA (センサなし)
入力
番号 / タイプ2 線式または 3 線式センサー(PNP)用入力 2 点、DC
供給(AS-Interface から)
現在の負荷容量≤ 100 mA、短絡保護機能あり
スイッチングポイントオフ:≤ 1.5 mA
オン:≥ 5 mA、≥ 10 V
出力
番号 / タイプ分離された 3/2-Way バルブ付き空圧出力 2 点
空気圧出力
通気ガイドコネクタ
圧縮空気2 ~8 bar、フィルタ付き(5 µm)、オイル塗布済みまたはオイル未塗布の圧縮空気
エアーのスループット400 l/分
指令への適合
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
プログラミング手順
プロファイルS-3.F
IO コード3
ID コードF
ID1 コードF
ID2 コードF
データビット(AS-Interface 経由で機能) 入力 出力
D0 IN1 -
D1 IN2 -
D2 - OUT3
D3 - OUT4
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能)機能
P0未使用
P1未使用
P2未使用
P3未使用
環境条件
周囲温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
機械仕様
保護等級IP67(EN 60529 に準拠)
接続ケーブル貫通方式または端子
フラットケーブルまたは標準の丸型ケーブル
入力:M12 x 1 クイックディスコネクト
出力:プラグインホースコネクタ(8 mm)
質量約 200 g
寸法
高さ60 mm
45 mm
長さ102 mm
取り付けDIN レールまたはねじ取付け

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A

Design / Simulation: VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1711 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2807BALLPDF116 KB

関連製品: VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A

マッチするシステムコンポーネント
フラットケーブル接続用の AS-Interface モジュール取付けベース(AS-Interface)fa
フラットケーブル接続(AS-Interface)用のアドレッシングジャック付き AS-Interface モジュール取り付けベースfa
アクセサリ

アクセサリ付き AS-Interface ハンドヘルドfa
Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

This free PDF white paper compares the different TCP-based communication protocols (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) that have found their way up and are considered the enablers of IIoT and Industry 4.0. Get your free download now!

AS-Interface Switch Cabinet Module KE5 – Simple Handling and Improved Manageability

The unique housing design of the new KE5 switch cabinet module enables distinct visibility and simplifies mounting, wiring, and maintenance inside switch cabinets and junction boxes.

AS-Interface Product Range

Get to know our full range of AS-Interface products.