注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
G10 超コンパクトモジュール 入力 2 点、出力 1 点 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スレーブタイプ | A/B スレーブ | |
AS-Interface 仕様 | V3.0 | |
必要なマスター仕様 | ≥ V2.1 | |
UL ファイル番号 | E223772 「NFPA 79 アプリケーション専用」 | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED FAULT | エラー表示、赤色 LED 赤色:通信エラーまたはアドレスが 0 赤色点滅:センサー電源の過負荷、出力の過負荷、または外部補助電圧 UAUX がない |
|
LED AS-i | AS-Interface 電圧、LED 緑色 | |
LED IN | スイッチング状態(入力)、黄色 LED 2 個 | |
LED 出力 | スイッチング状態(出力)、黄色 LED | |
電気的仕様 | ||
補助電圧 | 20~30 V DC PELV | |
定格作動電圧 | 18.5~31.6 V(AS-Interface から) | |
定格動作電流 | ≤ 40 mA | |
保護等級 | III | |
サージ保護 | UAUX、Uin:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV) | |
入力 | ||
番号 / タイプ | 2 線式または 3 線式センサー(PNP)用入力 2 点、DC 4 線式センサー(PNP)、DC 用のオプション入力 1 点 |
|
供給 | 外部補助電圧 UAUX から | |
電圧 | 20 ... 30 V | |
現在の負荷容量 | ≤ 1000 mA 過負荷および短絡耐性 | |
入力電流 | ≤ 9 mA (内部制限) | |
スイッチングポイント | DIN EN 61131-2 に準拠 (タイプ 2) | |
0(非減衰) | ≤ 3 mA | |
1(減衰) | ≥ 5 mA | |
信号遅延 | < 1 ミリ秒(入力 / AS-Interface) | |
出力 | ||
番号 / タイプ | 電子出力 1 点、PNP、 | |
供給 | 外部補助電圧 UAUX から | |
電圧 | ≥ (UAUX - 0.5 V) | |
現在の負荷容量 | ≤ 1000 mA 過負荷および短絡耐性 | |
指令への適合 | ||
電磁適合性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529:2000 | |
フィールドバス規格 | EN 62026-2:2013 | |
入力 | EN 61131-2:2007 | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2011 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 、 EN 62026-2:2013 | |
プログラミング手順 | ||
プロファイル | S-7.A.E | |
IO コード | 7 | |
ID コード | A | |
ID1 コード | 7 | |
ID2 コード | E | |
データビット(AS-Interface 経由で機能) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能) | 機能 | |
P0 | 通信モニタリング P0 = 1(デフォルト設定)、モニタリング = オン、通信に失敗した場合などに、出力が非通電状態になる P0 = 0、モニタリング = オフ、通信に失敗した場合に、出力は状態を維持 |
|
P1 | 入力フィルター P1 = 0 入力フィルターオン、パルス抑制(≤ 2 ミリ秒) P1 = 1 入力フィルターオフ(デフォルト設定) |
|
P2 | 同期モード P2 = 0 同期モードオン P2 = 1 同期モードオフ(デフォルト設定) |
|
P3 | 未使用 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ | |
最大許容周囲温度 | max. 65 °C (max. 149 °F) | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
耐衝撃性 | 30 g、11 ミリ秒(6 空間方向)3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒(6 空間方向)1000 回の衝撃 |
|
耐振動性 | 0,75 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57 ~150 Hz、20 サイクル | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 フラットケーブル VAZ-FK-S-* 付き IP67 / IP68 / IP69K |
|
接続 | AS-Interface/UAUX: AS インタフェースフラットケーブル 入出力 & マッチングコネクタ: M8 丸型コネクタ、4 ピン、A コード、IEC 61076-2-104 に準拠 |
|
材料 | ||
接点 | CuSn / Au | |
ハウジング | PBT PC | |
本体 | 黒色 PUR | |
ケーブル | PUR | |
取り付けねじ | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
ケーブル | ||
被覆直径 | ∅4,3 mm | |
色 | 黒色 | |
コア | 4 x 0.34 mm2 | |
長さ | 0,35 m | |
質量 | 100 g | |
締め付けトルク、締め付けねじ | 1,65 Nm | |
締め付けトルク、ケーブルグランド | 0.4 Nm | |
寸法 | ||
高さ | 21,5 mm | |
幅 | 27,7 mm | |
長さ | 40,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 185 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 137 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada, USA | CoC 20171220-E223772 RptRef E223772-20130501 | ALL | 442 KB | |
EU Ecolab Material Resistance | ECOLAB | ALL | 1096 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2374E | ALL | 118 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
AS-Interface Switch Cabinet Module KE5 – Simple Handling and Improved Manageability
The unique housing design of the new KE5 switch cabinet module enables distinct visibility and simplifies mounting, wiring, and maintenance inside switch cabinets and junction boxes.