注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
キャビネットモジュール 4 入力(PNP) |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スレーブタイプ | 標準スレーブ | |
AS-Interface 仕様 | V3.0 | |
必要なマスター仕様 | ≥ V2.0 | |
UL ファイル番号 | E223772 | |
MTBF | 368 a | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED FAULT | 故障表示、赤色 LED 赤色:通信障害またはアドレスが 0 赤色、点滅:過負荷、内部入力電源 |
|
LED INT | 内部入力電源がアクティブ、緑色 LED | |
LED PWR | AS-Interface 電圧、緑色 LED 緑色:電圧 OK 緑色の点滅:アドレス 0 |
|
LED IN | スイッチング状態(入力)、黄色 LED 4 個 | |
電気的仕様 | ||
補助電圧(入力) | 12 ~30 V DC PELV | |
定格作動電圧 | 26.5 ~AS-Interface から 31.6 V | |
定格動作電流 | ≤ 35 mA (センサーなし)/最大 190 mA | |
保護等級 | III | |
サージ保護 | UEXT、Ue:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV) | |
入力 | ||
番号 / タイプ | 3 線式センサー(PNP)用入力 4 点、DC | |
供給 | AS-Interface(スイッチポジション INT、デフォルト設定)または外部 UEXT(スイッチポジション EXT)から | |
電圧 | 21 ... 31 V DC (INT) | |
現在の負荷容量 | ≤ 150 mA、過負荷保護および短絡保護(INT) | |
入力電流 | ≤ 5.6 mA(最大) | |
スイッチングポイント | DIN EN 61131-2 に準拠 (タイプ 1) | |
0(非減衰) | ≤ 0,5 mA | |
1(減衰) | ≥ 2 mA | |
信号遅延 | < 3 ミリ秒(入力 / AS-Interface) | |
指令への適合 | ||
電磁適合性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529:2000 | |
フィールドバス規格 | EN 62026-2:2013 | |
入力 | EN 61131-2:2004 | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 | |
プログラミング手順 | ||
プロファイル | S-0.0 | |
IO コード | 0 | |
ID コード | 0 | |
ID1 コード | F | |
ID2 コード | F | |
データビット(AS-Interface 経由で機能) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能) | 機能 | |
P0 | 未使用 | |
P1 | 未使用 | |
P2 | 未使用 | |
P3 | 未使用 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
相対湿度 | 85 % (結露なきこと) | |
気候条件 | 屋内使用のみ | |
高度 | ≤ 2000 m MSL 以上 | |
耐衝撃性 | 15 g、11 ミリ秒(6 空間方向)、3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒(6 空間方向)、1000 回の衝撃 | |
耐振動性 | 0,35 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57 ~150 Hz、20 サイクル | |
汚染度 | 2 | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP20 安全アプリケーションの場合:保護等級が IP54 以上のエンクロージャへの取り付けが必要 |
|
接続 | 取り外し可能なプッシュイン端子 定格接続容量: リジッド:0.20 mm2 ~1.5 mm2 フレキシブル(ワイヤーエンドフェルールなし):0.20 mm2 ~2.5 mm2 フレキシブル(ワイヤーエンドフェルール付き):0.25 mm2~1.5 mm2 |
|
材料 | ||
ハウジング | PA 66-FR | |
質量 | 110 g | |
寸法 | ||
高さ | 100 mm | |
幅 | 18,9 mm | |
長さ | 124 mm | |
取り付け | DIN 取付けレール |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 123704 | ALL | 120 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
AS-Interface Switch Cabinet Module KE5 – Simple Handling and Improved Manageability
The unique housing design of the new KE5 switch cabinet module enables distinct visibility and simplifies mounting, wiring, and maintenance inside switch cabinets and junction boxes.