注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
Micro SD カード、32 GB |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
色 | 黒色 | |
ハードウェア | ||
大容量ストレージ | 32 GByte フォーマット : FAT32 |
|
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 3,3 V | |
環境条件 | ||
動作温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 19069090 |
ECLASS 10.0.1 | 19069290 |
ECLASS 9.0 | 19069290 |
ECLASS 8.0 | 19069290 |
ECLASS 5.1 | 19069290 |
ETIM 7.0 | EC002696 |
ETIM 6.0 | EC002696 |
ETIM 5.0 | EC002696 |
UNSPSC 12.1 | 43191507 |