ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

終端抵抗 VAZ-TUNER

VAZ-TUNER
  • セグメントあたり最長 300 m のケーブル延長が可能
  • ロータリセレクタによる簡単な試運転
  • 最適化されたバスターミネータのパラメータ

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VAZ-TUNER

型番
アクティブバスターミナルレジスタ
一般的な仕様
AS-Interface 仕様V3.0
インジケータ / 作動手段
LED ERRORAS-Interface エラー、赤色 LED
LED WARNINGAS-Interface 警告、黄色 LED
LED GREENAS-Interface OK、LED 緑色
LED POWERAS-Interface 電圧、LED 緑色
入力
供給(AS-Interface から)
入力電流≤ 60 mA
指令への適合
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
規格準拠
電磁適合性EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
環境条件
周囲温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP65
接続ケーブル貫通方法または端子コンパートメント
フラットケーブルまたは標準の丸型ケーブル
寸法
高さ43 mm
80 mm
長さ90 mm
目的:信号品質と電圧監視の改善
最も遠い AS-Interface ストランド(最大 300 m)での動作。

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.019070403
ECLASS 10.0.119070403
ECLASS 9.027279090
ECLASS 8.027279290
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VAZ-TUNER

Product Documentation: VAZ-TUNER

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Installation Instructions VAZ-TUNER / Montageanweisung VAZ-TUNERALLPDF4697 KB

承認: VAZ-TUNER

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2455CALLPDF109 KB
Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

This free PDF white paper compares the different TCP-based communication protocols (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) that have found their way up and are considered the enablers of IIoT and Industry 4.0. Get your free download now!

AS-Interface Product Range

Get to know our full range of AS-Interface products.