ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

接続ケーブル VAZ-ENC-1,5M-PVC

VAZ-ENC-1,5M-PVC

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VAZ-ENC-1,5M-PVC

型番
エンコーダを速度モニターに接続するための接続ケーブル
電気的仕様
公称電圧30 V AC
公称電流1 A
絶縁抵抗min. 500 MΩ
機械仕様
接続エンコーダ: オープン導体端部
速度監視: コネクタ 8 ピン
材料
接触面銅合金
ハウジングUL 94 V-0
ケーブルPVC
ケーブル
被覆直径5,89 mm
コア6 x 0.2 mm2
すずめっき銅
シールドフォイル
長さ1,5 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060106
ECLASS 10.0.127060106
ECLASS 9.027062011
ECLASS 8.027062011
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC003250
ETIM 6.0EC001578
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VAZ-ENC-1,5M-PVC

関連製品: VAZ-ENC-1,5M-PVC

のアクセサリ
KE4 コントロールキャビネットモジュール
インクリメンタルロータリーエンコーダ用入力 2 点fa
Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

This free PDF white paper compares the different TCP-based communication protocols (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) that have found their way up and are considered the enablers of IIoT and Industry 4.0. Get your free download now!

AS-Interface Product Range

Get to know our full range of AS-Interface products.