注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
ロータリエンコーダ用 KE4 スイッチキャビネットモジュール 回転速度モニターおよびコントロールパネルへの 2 個のロータリエンコーダ用アダプタ |
電気的仕様 | ||
---|---|---|
定格作動電圧 | 最大 40 V | |
インターフェイス 1 | ||
インターフェイスの種類 | ロータリーエンコーダおよびコントロールパネル | |
物理的 | 6 x 4 - 接点 COMBICON プラグ | |
インターフェイス 2 | ||
インターフェイスの種類 | 回転速度モニター | |
物理的 | RJ-45 x 2 | |
入力 | ||
番号 / タイプ | ロータリーエンコーダ用入力 2 点 HTL 、SinCos 、TTL 、SSI |
|
供給 | ロータリーエンコーダごとに個別に | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
高度 | 0 ... 2000 m | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP20 | |
接続 | 取り外し可能な端子 定格接続容量: リジッド/フレキシブル(ワイヤエンドフェルールあり/なし):0.25 mm2 ~2.5 mm2 等しい断面積の 2 線による多線接続の場合: ツインワイヤーエンドフェルールを備えフレキシブル:0.5 mm2 ~1.5 mm2 |
|
材料 | ||
ハウジング | PA 66-FR | |
寸法 | ||
高さ | 99 mm | |
幅 | 22,5 mm | |
長さ | 114 mm | |
取り付け | DIN 取付けレール |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 10.0.1 | 27273792 |
ECLASS 9.0 | 27273792 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
USA UL | E223772 UL (NRAQ) | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3357A | ALL | 108 KB |
のアクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
マッチするシステムコンポーネント | ||||||
|
||||||
アクセサリ | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|