注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
安全モニター、8 個の分散型出力回路 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
AS-Interface 仕様 | V3.0 | |
データデカップリング | 統合型 | |
UL ファイル番号 | E223772 | |
機能安全関連パラメータ | ||
安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 3 | |
パフォーマンスレベル(PL) | PL e | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
PFHd | 5,08 E-9 | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED AS-i M | AS-Interface マスタ、マルチカラー LED のステータス 緑色:マスタ OK |
|
LED SM | 安全モニターのステータス、マルチカラー LED 緑色:安全モニター良好 |
|
LED S1~S8 | 入力 S1 のステータス ~S8、黄色 LED 黄色:接点オープン |
|
LED O1、O2 | 出力ステータス、マルチカラー LED 黄色:出力オン |
|
電気的仕様 | ||
補助電圧(入力) | 20~30 VDC PELV | |
絶縁電圧 | 500 V AS-Interface/UAUX: | |
定格作動電圧 | 18,0~31.6 V(AS-Interface から) | |
定格動作電流 | ≤ 200 mA AS-Interface から、 ≤ 4 A AUX から |
|
インターフェイス 1 | ||
インターフェイスの種類 | チップカードスロット | |
インターフェイス 2 | ||
インターフェイスの種類 | マイクロ USB プログラミングインターフェイス |
|
入力 | ||
番号 / タイプ | 8 / 4 点安全入力カテゴリ4 または 8 点の標準入出力 |
|
供給 | 24 V UAUX | |
現在の負荷容量 | 信号出力あたり 10 mA 1.4 A OSSD 電源出力 |
|
入力電流 | 24 V で 4 mA の静的切り替え電流、24 V で 30 mA の動的切替え電流(T = 100 μs) | |
出力 | ||
番号 / タイプ | 出力回路 1 および 2 最大接点定格: 700 mADC-13(24 V 時) |
|
供給 | 24 V UAUX | |
指令への適合 | ||
電磁適合性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-6-4:2007/A1:2011 |
|
機械指令 | ||
指令 2006/42/EC | EN 13849-1:2008/AC:2009 EN 62061:2005 | |
規格準拠 | ||
電磁適合性 | EN 50295:1999 EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-6-4:2007/A1:2011 |
|
保護等級 | EN 60529:2000 | |
電気的安全性 | IEC 61508:2010 および EN 62061:2005 (SIL3 まで) EN 13849-1:2008/AC:2009 EN 61326-3-1:2008 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
プログラミング手順 | ||
プロファイル | S-0.B.E | |
IO コード | 0 | |
ID コード | B | |
ID1 コード | F | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP20 | |
接続 | 取り外し可能な端子 定格接続容量: リジッド/フレキシブル(ワイヤエンドフェルールあり/なし):0.25 mm2 ~2.5 mm2 等しい断面積の 2 線による多線接続の場合: ツインワイヤーエンドフェルールを備えフレキシブル:0.5 mm2 ~1.5 mm2 |
|
材料 | ||
ハウジング | PA 66-FR | |
寸法 | ||
高さ | 99 mm | |
幅 | 22,5 mm | |
長さ | 113 mm | |
取り付け | DIN 取付けレール |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0.1 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 8.0 | 27279215 |
ECLASS 5.1 | 27279215 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Mounting Instruction VAS*-2A8L-KE4-8SE* / Montageanleitung VAS*-2A8L-KE4-8SE* | ALL | 3602 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction Manual VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1 / Betriebsanleitung VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1 | ALL | 413 KB | |
マニュアル | |||
Manual Safety Basis Monitor | ENG | 5865 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2752 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 1111 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
US CA UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Software Tools | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|