ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

AS-Interface 安全モニター VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV

VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV
  • SIL 3/PL e までの安全回転速度モニター
  • 6 点の安全入力を内蔵
  • 2 点の内蔵安全出力(OSSD)
  • 8 つの論理安全出力グループ(切り替え可能)
  • 内蔵拡張ポートによる機能の向上
  • 統合データデカップリング
  • SafeLink
  • Modbus/TCP 診断が可能

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV

型番
安全モニター、2 チャンネル安全入力 3 点、安全出力 2 点
一般的な仕様
AS-Interface 仕様V3.0
データデカップリング統合型
UL ファイル番号E223772
機能安全関連パラメータ
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
ミッションタイム(TM20 a
PFHd5,08 E-9
インジケータ / 作動手段
LED AS-i MAS-Interface マスタ、マルチカラー LED のステータス
緑色:マスタ OK
LED SM安全モニターのステータス、マルチカラー LED
緑色:安全モニター良好
LED S1~S6入力 S1~S6 のステータス、黄色 LED
黄色:接点開
LED O1、O2出力ステータス、マルチカラー LED
黄色:出力オン
電気的仕様
補助電圧(入力)20~30 VDC PELV
絶縁電圧500 V AS-Interface/UAUX
定格作動電圧18,0~31.6 V(AS-Interface から)
定格動作電流≤ 200 mA AS-Interface から、
≤ 4 A AUX から
インターフェイス 1
インターフェイスの種類チップカードスロット
インターフェイス 2
インターフェイスの種類RJ-45 ソケット、8 ピン
イーサネット
プログラミングインターフェイス
入力
番号 / タイプ6 / 3 点安全入力カテゴリ4
または
6 点の標準入出力
供給24 V UAUX
現在の負荷容量信号出力あたり 10 mA
入力電流静的切替え電流:24 V で 4 mA。動的切替え電流:24 V で 15 mA (T = 100 μs)
出力
番号 / タイプ出力回路 1 および 2
最大接点定格:
700 mADC-13(24 V 時)
供給24 V UAUX
指令への適合
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
機械指令
指令 2006/42/ECEN 13849-1:2008/AC:2009 EN 62061:2005/A1:2013
規格準拠
電磁適合性EN 61326-3-1:2008
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
機能安全EN 61508:2010 および EN 62061:2005(SIL3 まで) EN 13849-1:2008/AC:2009(PL e)
プログラミング手順
プロファイル構成可能
環境条件
周囲温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
機械仕様
保護等級IP20
接続取り外し可能な端子
定格接続容量:
リジッド/フレキシブル(ワイヤエンドフェルールあり/なし):0.25 mm2 ~2.5 mm2
等しい断面積の 2 線による多線接続の場合:
ツインワイヤーエンドフェルールを備えフレキシブル:0.5 mm2 ~1.5 mm2
材料
ハウジングPA 66-FR
質量160 g
寸法
高さ99 mm
22,5 mm
長さ113 mm
取り付けDIN 取付けレール
一般情報
アプリケーションエリア速度監視: ローカル入力、1 ~ 2 アクスル(最大 4 kHz)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027279215
ECLASS 5.127279215
ETIM 7.0EC001449
ETIM 6.0EC001449
ETIM 5.0EC001449
UNSPSC 12.139121535

Details: VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV

Product Documentation: VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Mounting Instruction VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV / Montageanleitung VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EVALLPDF3810 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manual VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV / Betriebsanleitung VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EVALLPDF228 KB
マニュアル
Manual SafeLink with AS-Interface SafetyENGPDF1855 KB
Manual Safety Basis MonitorENGPDF5865 KB
Manual Web-InterfaceENGPDF1407 KB
compact manual Modbus-TCPENGPDF1212 KB

Design / Simulation: VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3791 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1094 KB

承認: VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
US CA ULE223772ALLLINK---

ソフトウェア: VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV

Language Selection:
Software ToolsRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface SafetyZIP622 KB

関連製品: VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV

アクセサリ
ねじ端子付きコントロールキャビネットモジュール用の 25 ポイント配線リンクfa
マスタおよび安全モニタ(タイプ KE4、K20、K30、K31)の設定、診断、プログラミング用結合ソフトウェアfa