ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

AS-Interface 安全モジュール VBA-2E-KE4-ENC-S

VBA-2E-KE4-ENC-S
  • SIL3(EN 62061)
  • アドレス指定ジャック
  • 設定データ用メモリカード

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VBA-2E-KE4-ENC-S

型番
KE4 コントロールキャビネットモジュール
インクリメンタルロータリーエンコーダ用入力 2 点
一般的な仕様
スレーブタイプA/B スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V3.0
UL ファイル番号E223772
機能安全関連パラメータ
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
ミッションタイム(TM20 a
PFHd2,77 E-9
インジケータ / 作動手段
LED FAULTエラー表示、赤色 LED
赤色:通信エラー
LED AS-iAS-Interface 電圧、LED 緑色
LED AUX外部補助電圧 UAUX、緑色 LED
LED CONF消灯 = 通常モード、黄色 LED
LED の状態ロータリーエンコーダのステータス、2 個の黄色 LED
LED FREQUENCY低周波数または停止、黄色 LED 2 個
電気的仕様
補助電圧(入力)18 … 30 VDC
絶縁電圧500 V AS-Interface/UAUX
定格作動電圧18,0~31.6 V(AS-Interface から)
定格動作電流≤ 150 mA AS-Interface から、
≤ 200 mA AUX から
インターフェイス 1
インターフェイスの種類チップカードスロット
入力
番号 / タイプインクリメンタルロータリーエンコーダ用入力 2 点
AMP mini-IO コネクタ
電圧Ub = 5 V DC
信号遅延100 m秒 (1015 Hz < flimit の場合)
140 ms (45 Hz < flimit < 1015 Hz のとき)
700 ミリ秒(flimit < 45 Hz)
信号周波数パラメータ化範囲 25 Hz… 200 kHz
電流≤ 100 mA
指令への適合
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
電気的安全性EN 954-1:1996(カテゴリ 4 まで)、EN 62061:2005(SIL3 まで) EN ISO 13849-1:2006(PL e まで)
入力EN 61131-2:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
プログラミング手順
プロファイル安全入力スレーブ: S-0.B.E
診断スレーブ:S-7.A.5.
IO コード0
ID コードB
ID1 コードF
環境条件
周囲温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
機械仕様
保護等級IP20
接続取り外し可能な端子
定格接続容量:
リジッド/フレキシブル(ワイヤエンドフェルールあり/なし):0.25 mm2 ~2.5 mm2
等しい断面積の 2 線による多線接続の場合:
ツインワイヤーエンドフェルールを備えフレキシブル:0.5 mm2 ~1.5 mm2
材料
ハウジングPA 66-FR
寸法
高さ99 mm
22,5 mm
長さ113 mm
取り付けDIN 取付けレール

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VBA-2E-KE4-ENC-S

Product Documentation: VBA-2E-KE4-ENC-S

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Mounting Instruction VBA-2E-KE4-ENC-S / Montageanleitung VBA-2E-KE4-ENC-SALLPDF3682 KB
Safety and Security Documentation
Instruction Manual VBA-2E-KE4-ENC-S / Betriebsanleitung VBA-2E-KE4-ENC-SALLPDF1945 KB
マニュアル
Manual VBA-2E*-KE4-ENC*ENGPDF5045 KB

Design / Simulation: VBA-2E-KE4-ENC-S

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2364 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ37 KB

承認: VBA-2E-KE4-ENC-S

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU TUV Nord Functional Safety44 205 16 000805ALLPDF1457 KB
US CA ULE223772ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2490EALLPDF213 KB

ソフトウェア: VBA-2E-KE4-ENC-S

Language Selection:
Software ToolsRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface SafetyZIP622 KB

関連製品: VBA-2E-KE4-ENC-S

マッチするシステムコンポーネント
安全ロータリーエンコーダ(内蔵機能安全による), IEC 61508 準拠の SIL 3 まで使用可能, TUV 認証済み, IEC 61800-5-2 に準拠した安全ドライブ用モータフィードバックシステムとして適しています, sin/cos インターフェイス付きインクリメンタルエンコーダ, パネル取り付けタイプ: 58 mm, シャフト タイプ: ソリッドシャフト, インターフェイス: 正弦 / 余弦, アプリケーション: 安全機能, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: 正弦 / 余弦fa
アクセサリ

アクセサリ付き AS-Interface ハンドヘルドfa

アダプタケーブルモジュール/ハンドヘルドプログラミングデバイスfa
エンコーダを速度モニターに接続するための接続ケーブルfa
K30 マスターモニター / K31 および KE4 安全モニターの設定用ソフトウェアfa
ねじ端子付きコントロールキャビネットモジュール用の 25 ポイント配線リンクfa
AS-Interface Product Range

Get to know our full range of AS-Interface products.