注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
KE3 スイッチキャビネットモジュール 安全関連電子出力 1 点、標準入力 4 点、標準出力 2 点 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スレーブタイプ | A/B スレーブ、標準スレーブ | |
AS-Interface 仕様 | V3.0 | |
必要なマスター仕様 | ≥ V2.1 | |
機能安全関連パラメータ | ||
安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 3 | |
パフォーマンスレベル(PL) | PL e | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
PFHd | 1,91 E-9 | |
PFD | 5,94 E-7 | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED FAULT | エラー表示、赤色 LED 赤色:通信エラー |
|
LED PWR | AS-Interface 電圧、LED 緑色 | |
LED IN | スイッチング状態(入力)、黄色 LED 4 個 | |
LED 出力 | 点滅パターンについては、診断表を参照してください | |
電気的仕様 | ||
補助電圧(入力) | 24 V ± 20 % PELV | |
定格作動電圧 | 26.5 ~AS-Interface から 31.6 V | |
定格動作電流 | < 200 mA | |
保護等級 | III | |
サージ保護 | UEXT、Ue:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV) | |
入力 | ||
番号 / タイプ | 標準入力 3 点、EDM 入力 1 点 | |
供給 | 外部補助電圧 UAUX から | |
電圧 | 24 V DC | |
入力電流 | 静的切替え電流:24 V で 4 mA。動的切替え電流:24 V で 15 mA (T = 100 μs) | |
センサー電源 | ≤ 100 mA | |
出力 | ||
番号 / タイプ | 出力スイッチエレメント 2 個 最大接点負荷:0.5 A DC-13(30 V 時) 安全電子出力 1 点 |
|
供給 | 外部補助電圧 UAUX から | |
指令への適合 | ||
電磁適合性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-6-3:2007/A1:2011 |
|
規格準拠 | ||
電磁適合性 | EN 61326-3-1:2008 | |
保護等級 | EN 60529:2000 | |
電気的安全性 | EN ISO 13849-1:2008 EN ISO 13849-2:2012 | |
放射干渉 | EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 62026-2:2013 | |
機能安全 | IEC 61508:2010 (SIL3) EN 62061:2005 | |
プログラミング手順 | ||
プロファイル | 診断スレーブ:S-7.A.E、ID1 = 5 入力スレーブ:S-7.A.E、ID1 = 7 |
|
IO コード | 7 | |
ID コード | F | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP20 | |
接続 | 取り外し可能な端子 定格接続容量: リジッド/フレキシブル(ワイヤエンドフェルールあり/なし):0.25 mm2 ~2.5 mm2 等しい断面積の 2 線による多線接続の場合: ツインワイヤーエンドフェルールを備えフレキシブル:0.5 mm2 ~1.5 mm2 |
|
材料 | ||
ハウジング | PA 66-FR | |
寸法 | ||
高さ | 99 mm | |
幅 | 22,5 mm | |
長さ | 107 mm | |
取り付け | DIN 取付けレール |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Mounting Instruction VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL | ALL | 1394 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction Manual VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL | ALL | 443 KB | |
マニュアル | |||
Manual VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL | ENG | 3543 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
3-D | ALL | STP | 4525 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN | ALL | EDZ | 1058 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
CA US UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Software Tools | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|