注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
ロータリーエンコーダ用 KE4 コントロールキャビネットモジュール 安全入力 2 点、安全出力 2 点 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スレーブタイプ | A/B スレーブ | |
AS-Interface 仕様 | V3.0 | |
必要なマスター仕様 | ≥ V3.0 | |
UL ファイル番号 | E223772 | |
機能安全関連パラメータ | ||
安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 3 | |
パフォーマンスレベル(PL) | PL e | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
PFHd | 5,08 E-9 | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED F1、F2 | 回転動作 / 停止 | |
LED FAULT | エラー表示、赤色 LED 赤色:通信エラー |
|
LED ST1、LED ST2 | ロータリーエンコーダのステータス、黄色 LED 2 個 | |
LED AS-i | AS-Interface 電圧、LED 緑色 | |
LED AUX | 外部補助電圧 UAUX、緑色 LED | |
LED CONF | 黄色 / 赤色デュアルカラー LED、設定モード | |
LED O1、O2 | 出力ステータス | |
電気的仕様 | ||
補助電圧(入力) | 18 … 30 VDC | |
絶縁電圧 | 500 V AS-Interface/UAUX: | |
定格作動電圧 | 18,0~31.6 V(AS-Interface から) | |
定格動作電流 | ≤ 150 mA AS-Interface から、 ≤ 1400 mA AUX から |
|
インターフェイス 1 | ||
インターフェイスの種類 | チップカードスロット | |
入力 | ||
番号 / タイプ | インクリメンタル / アブソリュートロータリエンコーダ用 2 入力 / RJ45 × 2 | |
電圧 | 最大 30 V DC 、 外部 | |
信号遅延 | 周波数に応じて、取扱説明書の「システム応答時間」を参照 | |
信号周波数 | パラメータ化範囲 1 Hz… 250 kHz | |
出力 | ||
番号 / タイプ | 2 安全電子出力 | |
供給 | 外部補助電圧 UAUX から | |
電圧 | 24 V | |
現在の負荷容量 | 最大接触荷重:700 mA DC-13(24 V 時) | |
指令への適合 | ||
電磁適合性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529:2000 | |
電気的安全性 | EN 62061:2005(SIL3 まで) EN ISO 13849-1:2008 から パフォーマンスレベル e まで | |
入力 | EN 61131-2:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
プログラミング手順 | ||
プロファイル | 安全入力スレーブ: S-7.B.E. 、 ID1 = F 診断スレーブ:S-7.A.5.、ID1=7 (工場出荷時のデフォルト設定) |
|
IO コード | 7 | |
ID コード | B | |
ID1 コード | E | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP20 | |
接続 | 取り外し可能な端子 定格接続容量: リジッド/フレキシブル(ワイヤエンドフェルールあり/なし):0.25 mm2 ~2.5 mm2 等しい断面積の 2 線による多線接続の場合: ツインワイヤーエンドフェルールを備えフレキシブル:0.5 mm2 ~1.5 mm2 |
|
材料 | ||
ハウジング | PA 66-FR | |
寸法 | ||
高さ | 99 mm | |
幅 | 22,5 mm | |
長さ | 113 mm | |
取り付け | DIN 取付けレール |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Mounting Instruction VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S / Montageanleitung VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S | ALL | 2834 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S / Betriebsanleitung VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S | ALL | 488 KB | |
マニュアル | |||
Manual VBA-2E*-KE4-ENC* | ENG | 5045 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3239 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 38 KB |
マッチするシステムコンポーネント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
アクセサリ | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|