注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
KE4 スイッチキャビネットモジュール 8 安全関連電子出力、各出力は標準出力で切替え可能、8 標準入力 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スレーブタイプ | A/B スレーブ、入力 / 出力用の 2 つの標準スレーブ、追加のスレーブを設定可能 | |
AS-Interface 仕様 | V3.0 | |
必要なマスター仕様 | ≥ V3.0 | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED FAULT | エラー表示、赤色 LED 赤色:通信エラー |
|
LED AS-i | AS-Interface 電圧、LED 緑色 | |
LED AUX | 外部補助電圧 UAUX、緑色 LED | |
LED IN | スイッチング状態(入力)、黄色 LED 8 個 | |
LED 出力 | 切替え状態(出力)、8 個の 黄色 LED | |
LED ALARM | コントロールからのアラーム信号、黄色 LED | |
電気的仕様 | ||
補助電圧(入力) | 24 V (20 VDC ~30 VDC) PELV 最大消費電流:8 A |
|
定格作動電圧 | 18,0~31.6 V(AS-Interface から) | |
定格動作電流 | < 200 mA | |
インターフェイス 1 | ||
インターフェイスの種類 | チップカードスロット | |
入力 | ||
番号 / タイプ | デジタル入力 8 点 | |
供給 | 外部補助電圧 UAUX から | |
電圧 | 24 V DC | |
スイッチングしきい値 | U < 5 V (低) U > 15 V (高) |
|
出力 | ||
番号 / タイプ | 安全電子出力 8 点 1-8 放出回路 |
|
供給 | 外部補助電圧 UAUX から | |
現在の負荷容量 | 出力あたり 2 A、合計 8 A ディレーティングを書き留めます |
|
指令への適合 | ||
電磁適合性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
機械指令 | ||
指令 2006/42/EC | EN 13849-1:2008/AC:2009 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529:2000 | |
電気的安全性 | EN 13849-1:2008/AC:2009 | |
気候条件 | EN 61131-2:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
機能安全 | EN 61508:2010 EN 62061:2005/A1:2013 |
|
プログラミング手順 | ||
プロファイル | 診断スレーブ:S-7.A.E、ID1 = 5 入力 / 出力スレーブ:S-7.F.E、ID1 = F コンフィグレーションスレーブ:S-7.A.5、ID1 = 7 |
|
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
高度 | 0 ... 2000 m | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP20 | |
接続 | 取り外し可能な端子 定格接続容量: リジッド/フレキシブル(ワイヤエンドフェルールあり/なし):0.25 mm2 ~2.5 mm2 等しい断面積の 2 線による多線接続の場合: ツインワイヤーエンドフェルールを備えフレキシブル:0.5 mm2 ~1.5 mm2 |
|
材料 | ||
ハウジング | PA 66-FR | |
質量 | 270 g | |
寸法 | ||
高さ | 99 mm | |
幅 | 22,5 mm | |
長さ | 113 mm | |
取り付け | DIN 取付けレール |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Mounting Instruction VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SE / Montageanleitung VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SE | ALL | 2066 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SE | ENG | 348 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2502E | ALL | 214 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|