注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
安全接点増設、2 チャンネル、接点セット 8 つ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
記述 | 安全接点、瞬時 チャンネルあたり 4 つの接点セット (接点は一方向ガイドです) |
|
機能安全関連パラメータ | ||
カテゴリ | カテゴリ 4 | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
B10d | 1,96 E+6 | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED 1、2、3、4 | 黄色 LED CH1、CH2:接点 1 および 2 が閉じています EDM1、EDM2:フィードバック回路 1 および 2 が閉じています |
|
電気的仕様 | ||
定格動作電流 | 80 mA チャンネルごと | |
サージ保護 | 過電圧カテゴリ III | |
入力 | ||
パルス長 | 最大 1,5 ms (許容テストパルス時間) | |
信号レベル | 0 信号: < 2.4 V DC 1 信号: 18 ... 26,5 V |
|
出力 | ||
短絡保護/過負荷 | 6 A gG | |
スイッチング電流 | 最大 6 A (20 ミリ秒間) | |
電流 | チャンネルあたりの合計電流 12 A | |
応答遅延 | 応答遅延:< 20 ミリ秒 | |
切替え周波数 | 15 Hz | |
リレー | ||
スイッチング電圧 | 10 V ~230 V | |
スイッチング電流 | 5 mA ...3 A | |
機械的寿命 | 約 10 x 106 スイッチングサイクル | |
電気的寿命 | AC1(360 S/h)、約 100 x 103 スイッチングサイクル | |
接触荷重 | フィードバックループ: 最大 20 mA | |
規格および指令の遵守 | ||
指令への適合 | ||
低電圧指令 2006/95/EC | EN 60947-1:2007/A1:2011 EN 60947-5-1:2004/AC:2005 |
|
EMC 指令 2004/108/EC | EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-6-3:2007/A1:2011 |
|
規格準拠 | ||
電磁適合性 | EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2001 | |
保護等級 | EN 60529:2000 | |
電気的安全性 | EN 60947-1:2007 EN 60947-5-1:2005 |
|
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
相対湿度 | 結露なきこと | |
汚染度 | 2 | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP20 | |
接続 | 取り外し可能な端子 定格接続容量: リジッド/フレキシブル(ワイヤエンドフェルールあり/なし):0.25 mm2 ~2.5 mm2 等しい断面積の 2 線による多線接続の場合: ツインワイヤーエンドフェルールを備えフレキシブル:0.5 mm2 ~1.5 mm2 |
|
材料 | ||
ハウジング | PA 66-FR | |
質量 | 270 g | |
寸法 | ||
高さ | 99 mm | |
幅 | 22,5 mm | |
長さ | 113 mm | |
取り付け | DIN 取付けレール |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242692 |
ECLASS 10.0.1 | 27242692 |
ECLASS 9.0 | 27242692 |
ECLASS 8.0 | 27279212 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Safety and Security Documentation | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction Manual VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S | ENG | 174 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
3-D | ALL | STP | 3887 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
USA UL | E223772 UL (NRAQ) | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs) | TDOC-0174CENG | ENG | 197 KB |
Software Tools | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |