ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Not available for purchase

This product has been replaced.Go to replacement product V112S-G-BK2M-PUR-ABG

ケーブルコネクタ、シールドあり V112S-G-BK2M-PUR-ABG

V112S-G-BK2M-PUR-ABG
  • ドラッグチェーンに適しています
  • 保護等級 IP65/IP67/IP68
  • 微生物や加水分解に耐性
  • ハロゲンフリー
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 工具アセンブリに適したローレットナット

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V112S-G-BK2M-PUR-ABG

型番
シングルエンドオスコードセット M12 A コード、12 ピン、PUR 黒色ケーブル、シールド付き
一般的な仕様
コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数12
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
電気的仕様
動作電圧30 V
作動電流1,5 A
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性IEC 60332-1-2 、 UL 1581
耐微生物性DIN VDE 0282-10 / EN 50396
耐加水分解性EN 50396 / DIN VDE 0282-10
耐油性DIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0472 T.803、テストタイプ B
環境条件
周囲温度
プラグコネクタ-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
ケーブル、固定-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
汚染度3
機械仕様
プラグコネクタ
締め付けトルク0,4 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
シールドねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP65/IP67/IP68
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径8,5 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数12
コア断面積0,14 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 青色
コア 3: 白色
コア 4: 緑色
Core 5: ピンク色
Core 6: 黄色
コア 7: 黒色
芯線 8 : 灰色
芯線 9 : 赤色
芯線 10 : 紫色
芯線 11 : 灰色 / 桃色
芯線 12 : 赤色 / 青色
コア構造18 x 0,1 mm ∅ ツイストペア
シールドすずめっき銅編組、密度 85 %
長さ2 m
ケーブルコードLSPYwC11Y
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 2000000
運動速度max. 3 m/s
横断距離10 m
加速max. 10 m/s2
質量226 g
材料
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールNBR
接触面Ni/Au
燃焼性V-0
ケーブル
被覆PUR
心線絶縁PVC
燃焼性VW-1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V112S-G-BK2M-PUR-ABG

Design / Simulation: V112S-G-BK2M-PUR-ABG

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1730 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

承認: V112S-G-BK2M-PUR-ABG

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6991ALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6992ALLPDF210 KB

関連製品: V112S-G-BK2M-PUR-ABG

アクセサリ
トルクドライバ(0.6 Nm)fa
プラグインキャップ M12fa
ラベルホルダ, ハロゲンフリーfa
ラベルプレート, ハロゲンフリーfa
M12 コネクタ用モジュラーユニバーサルホルダーfa
M12 コネクタ用ロック解除プロテクタ, ツールを使用せずに接続の中断を防止fa
M12 コネクタ用マーキング リング、各種カラーfa