ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

メスコネクタ V3-WM-OR5M-PUR-A

V3-WM-OR5M-PUR-A
  • 溶接スパッターに対する耐性が向上しています
  • ドラッグチェーンに適しています
  • ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
  • 保護等級 IP68
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 米国およびカナダでの UL 認定
  • ハロゲンフリー
  • 取り付けの緩みや歪みを防止

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V3-WM-OR5M-PUR-A

型番
コードセット シングルエンド M8 ストレート ソケット、A コード、3 ピン、オレンジ色 PUR ケーブル、溶接スパッタ耐性、UL 認証、ドラッグチェーン向け、ねじれ耐性
一般的な仕様
コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM8
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数3
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
電気的仕様
動作電圧最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流最大 3 A
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
燃焼性UL 1581、DIN EN 60332-2-2
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815
IEC 60754-1
耐微生物性DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
耐加水分解性DIN EN 50525-2-21
承認と証明書
UL 認証AWM スタイル 20549 AWM I/II A/B 80 °C 300V FT2 (ケーブル)
UL ファイル番号E231213
環境条件
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
機械仕様
プラグコネクタ
締め付けトルク0,4 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 9 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP68
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径4,3 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 50 N / 300 mm
被覆の色オレンジ色(RAL 2003 に類似)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 未使用
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造42 x 0,1 mm ∅
長さ5 m
ケーブルコードLi F 9Y 11Y 4 x 0.34
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 5000000
運動速度max. 3,3 m/s
横断距離最大 5 m
加速max. 5 m/s2
ねじれサイクルmin. 1000000
ねじり応力± 180 °/m
質量139,64 g
材料
LABS フリーはい
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
心線絶縁PP
溶接スパッタ耐性はい
耐化学薬品性良好
耐油性はい
冷却潤滑剤耐性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性FT2
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
Details: V3-WM-OR5M-PUR-A

Design / Simulation: V3-WM-OR5M-PUR-A

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP9040 KB

承認: V3-WM-OR5M-PUR-A

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA ULCoC E231213ALLPDF419 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3305AALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6544ALLPDF218 KB

関連製品: V3-WM-OR5M-PUR-A

アクセサリ
トルクドライバ(0.4 Nm)fa
M8 用プラグインキャップfa
ラベルホルダfa
ラベルプレートfa
M8 コネクタ用モジュラーユニバーサルホルダーfa