ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

接続ケーブル、シールド付き V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W

V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W
  • ドラッグチェーンに適しています
  • 保護等級 IP65/IP67
  • 微生物や加水分解に耐性
  • ハロゲンフリー
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 工具アセンブリに適したローレットナット

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W

型番
コードセット M12 ストレート ソケット - M12 アングル プラグ、A コード、12 ピン、黒色 PUR ケーブル、シールド、ドラッグチェーン向け
一般的な仕様
コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数12
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数12
コーディングA コード
電気的仕様
動作電圧最大 30 V AC/DC
作動電流最大 1,5 A
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性UL 1581、DIN EN 60332-2-2
耐微生物性EN 50396 / DIN VDE 0282-10
耐加水分解性EN 50396 / DIN VDE 0282-10
耐油性DIN EN 60811-404
環境条件
周囲温度
プラグコネクタ-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
機械仕様
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 13 mm
挿抜耐久性min. 100
シールドねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP65 / IP67
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径6,5 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数12
コア断面積0,14 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 青色
コア 3: 白色
コア 4: 緑色
Core 5: ピンク色
Core 6: 黄色
コア 7: 黒色
芯線 8 : 灰色
芯線 9 : 赤色
芯線 10 : 紫色
芯線 11 : 灰色 / 桃色
芯線 12 : 赤色 / 青色
コア構造18 x 0,1 mm ∅
シールドすずめっき銅編組、密度 80 %
長さ1 m
ケーブルコードLSPYwC11Y
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmax. 5000000
運動速度max. 3,3 m/s
加速max. 5 m/s2
ねじれサイクル最大 2000000
ねじり応力± 30 °/m
質量226 g
材料
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体黒色 PUR
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-0
ケーブル
被覆PUR
心線絶縁PP
耐化学薬品性良好
耐油性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性FT2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W

Design / Simulation: V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP582 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP223 KB

承認: V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6993ALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6994ALLPDF211 KB

関連製品: V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W

アクセサリ
トルクドライバ(0.6 Nm)fa
プラグインキャップ M12fa
ラベルホルダ, ハロゲンフリーfa
ラベルプレート, ハロゲンフリーfa
M12 コネクタ用モジュラーユニバーサルホルダーfa
M12 コネクタ用ロック解除プロテクタ, ツールを使用せずに接続の中断を防止fa
M12 コネクタ用マーキング リング、各種カラーfa