ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

接続ケーブル V1-G-E8-BK7,5M-PUR-R1-V1-G

V1-G-E8-BK7,5M-PUR-R1-V1-G
  • 非常にフレキシブル - ロボティクスに適しています
  • 内蔵 LED (作動および機能インジケータ)
  • ドラッグチェーンに適しています
  • ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
  • 保護等級 IP68 / IP69
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 耐油性
  • 海水に対する耐性
  • 米国およびカナダでの UL 認定
  • ハロゲンフリー
  • 取り付けの緩みや歪みを防止

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V1-G-E8-BK7,5M-PUR-R1-V1-G

型番
コードセット M12 ストレート ソケット A コード 4 ピン LED - M12 ストレート プラグ A コード 4 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証、ドラッグチェーン向け、ねじれ耐性、耐油性、耐塩水性、ロボット アプリケーション向け
一般的な仕様
コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
インジケータ / 作動手段
緑色 LED操作ディスプレイ
黄色 LED機能表示 ピン 4
赤色 LED機能表示 ピン 2
電気的仕様
動作電圧最大 24 V DC -20 % / +25 %
作動電流最大 4 A
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性UL 758 / 1581
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
耐微生物性DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
耐加水分解性DIN EN 50525-2-21
耐油性DIN EN 60811-2-1
承認と証明書
UL 認証AWM STYLE 20549 80 °C 300V AWM I A/B 80 °C 300V FT2 (ケーブル)
UL ファイル番号E231213
環境条件
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
機械仕様
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP68/IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径4,3 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 50 N / 300 mm
被覆の色黒色 (RAL 7021 相当品)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造42 x 0,1 mm ∅
長さ7,5 m
ケーブルコードLi 9Y 11YM 4 x 0.34
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 10000000
運動速度max. 3 m/s
横断距離最大 10 m
加速max. 10 m/s2
ねじれサイクルmin. 10000000
ねじり応力± 360 °/m
質量212 g
材料
LABS フリーはい
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、透明 / 黒色
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
心線絶縁PP
耐塩水はい
耐油性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性FT2
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
Details: V1-G-E8-BK7,5M-PUR-R1-V1-G

Informative Literature: V1-G-E8-BK7,5M-PUR-R1-V1-G

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - Connection Technology for Robotic ApplicationsENGPDF819 KB

Design / Simulation: V1-G-E8-BK7,5M-PUR-R1-V1-G

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP6786 KB

承認: V1-G-E8-BK7,5M-PUR-R1-V1-G

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA ULCoC E231213ALLPDF419 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3290AALLPDF287 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5886ALLPDF219 KB

関連製品: V1-G-E8-BK7,5M-PUR-R1-V1-G

アクセサリ
トルクドライバ(0.6 Nm)fa
プラグインキャップ M12fa
ラベルホルダfa
ラベルプレートfa
M12 コネクタ用モジュラーユニバーサルホルダーfa
M12 コネクタ用ロック解除プロテクタfa
M12 コネクタ用マーキング リング、各種カラーfa