注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
コードセット M12 ストレート プラグ - M12 ストレート プラグ、A コード、3 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証、ドラッグチェーン向け、ねじれ耐性 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
コネクタ 1 | ||
接続 | オスコネクタ | |
構造タイプ | M12 | |
スタイル | ストレート | |
ロック | ねじ接続 | |
ピンの数 | 3 | |
コーディング | A コード | |
コネクタ 2 | ||
接続 | オスコネクタ | |
構造タイプ | M12 | |
スタイル | ストレート | |
ロック | ねじ接続 | |
ピンの数 | 3 | |
コーディング | A コード | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 250 V AC/DC | |
作動電流 | 最大 4 A | |
適合性 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
プラグ接続 | コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
燃焼性 | UL 1581、DIN EN 60332-2-2 | |
ハロゲンフリー | IEC 60754-1 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | AWM スタイル 20549 AWM I/II A/B 80 °C 300V FT2 (ケーブル) | |
UL ファイル番号 | E231213 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | ||
プラグコネクタ | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
ケーブル、固定 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
ケーブル、屈曲 | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
プラグコネクタ | ||
締め付けトルク | 0,6 Nm | |
保護の緩和 | 使用可能 | |
ツールのインストール | 筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm | |
挿抜耐久性 | min. 100 | |
保護等級 | IP68/IP69 | |
ケーブル | IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠 | |
被覆直径 | 4,3 mm | |
曲げ半径 | > 10 x ケーブル直径、可動 > 5 x ケーブル直径、固定 |
|
被覆ストリップ力 | max. 80 N / 300 mm | |
被覆の色 | 黒色(RAL 9005 に類似) | |
コアの数 | 3 | |
コア断面積 | 0,34 mm2 | |
コアの色 | コア 1: 茶色 コア 3: 青色 コア 4: 黒色 |
|
コア構造 | 42 x 0,1 mm ∅ | |
長さ | 9 m | |
ケーブルコード | Li F 9Y 11Y 3 x 0.34 | |
ドラッグチェーンの適合性 | ||
ドラッグチェーンサイクル | min. 5000000 | |
運動速度 | max. 3,3 m/s | |
横断距離 | 最大 5 m | |
加速 | max. 5 m/s2 | |
ねじれサイクル | min. 1000000 | |
ねじり応力 | ± 180 °/m | |
質量 | 0,34 g | |
材料 | ||
LABS フリー | はい | |
ハロゲンフリー | はい | |
プラグコネクタ | ||
ローレットねじ接続 | 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき | |
本体 | TPU、黒 | |
シール | FKM | |
接触面 | 金めっき (Au) | |
燃焼性 | V-2 | |
ケーブル | ||
被覆 | PUR ポリエーテルベース | |
心線絶縁 | PP | |
UV耐性 | はい | |
耐化学薬品性 | 良好 | |
耐油性 | はい | |
冷却潤滑剤耐性 | はい | |
耐微生物性 | はい | |
耐加水分解性 | はい | |
燃焼性 | FT2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3714 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC E231213 | ALL | 419 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3274A | ALL | 284 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5869 | ALL | 216 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|