ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

ケーブルコネクタオス、NAMUR V31S-W-N4-1M-PUR

V31S-W-N4-1M-PUR
  • NAMUR 技術に適しています
  • 保護等級 IP68
  • 取り付けの緩みや歪みを防止

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V31S-W-N4-1M-PUR

型番
コードセット シングルエンド M8 アングル プラグ、A コード、4 ピン、青色 PUR ケーブル、NAMUR
一般的な仕様
コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM8
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
電気的仕様
動作電圧最大 30 V AC/DC
作動電流3 A
単位長あたりのインダクタンスmax. 0,057 Ω/m
単位長あたりのキャパシタンス109 nF/km
単位長あたりのインダクタンス0,49 mH/km
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
環境条件
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-10 ... 80 °C (14 ... 176 °F)
汚染度3
機械仕様
プラグコネクタ
締め付けトルク0,4 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 9 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP68
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径4,8 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
ケーブル直径が > 10 倍、固定
被覆の色青色(RAL 5015 に類似)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造42 x 0,1 mm ∅
長さ1 m
ケーブルコードLi FY 11Y 4 x 0.34
質量37,05 g
材料
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
心線絶縁PVC
燃焼性HB

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V31S-W-N4-1M-PUR

Design / Simulation: V31S-W-N4-1M-PUR

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP3550 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

承認: V31S-W-N4-1M-PUR

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3311AALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6676ALLPDF219 KB

関連製品: V31S-W-N4-1M-PUR

アクセサリ
トルクドライバ(0.4 Nm)fa
M8 用プラグインキャップfa
ラベルホルダ, ハロゲンフリーfa
ラベルプレート, ハロゲンフリーfa
M8 コネクタ用モジュラーユニバーサルホルダーfa