注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
メスコードセット、Harting、8 ピン、シールド付き、PVC ケーブル |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
ピンの数 | 8 | |
接続 1 | ソケット | |
構造タイプ 1 | ストレート | |
接続 2 | ケーブル端 | |
電気的仕様 | ||
定格作動電圧 | 230/400 V | |
動作電圧 | 50 V | |
作動電流 | 10 A | |
体積抵抗 | < 3 mΩ | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) (固定ケーブル) | |
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
ピン直径 | 1 mm | |
保護等級 | IP65 | |
接続 | 8 ジャック、Harting 8 D 、 サイズ 3A | |
材料 | ||
接点 | Cu 合金 | |
接触面 | Au | |
本体 | アルミニウムおよびポリカーボネート | |
ケーブル | PVC | |
ケーブル | ||
被覆直径 | ∅8.7 mm | |
曲げ半径 | > 10 x ケーブル直径、可動 | |
色 | グレー | |
コア | 8 x 0.5 mm2 | |
シールド | グリッド | |
長さ | 10 m | |
質量 | 1256 g | |
燃焼性 | ||
ハウジング | 94 V-0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
のアクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|