注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
アダプタ ケーブル、M12 ストレート ソケット A コード 8 ピン - M16 ストレート プラグ 6 ピン、灰色 PUR ケーブル、シールド |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
コネクタ 1 | ||
接続 | ソケット | |
構造タイプ | M12 | |
スタイル | ストレート | |
ロック | ねじ接続 | |
ピンの数 | 8 | |
コーディング | A コード | |
コネクタ 2 | ||
接続 | オスコネクタ | |
構造タイプ | M16 | |
スタイル | ストレート | |
ロック | ねじ接続 | |
ピンの数 | 6 | |
カスタマイズ | 金属製ハウジング | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 36 V DC | |
作動電流 | 最大 1,5 A | |
適合性 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
プラグ接続 | コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1 |
|
環境条件 | ||
周囲温度 | ||
コネクタ 1 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
コネクタ 2 | -30 ... 95 °C (-22 ... 203 °F) | |
ケーブル、固定 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
ケーブル、屈曲 | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
コネクタ 1 | ||
締め付けトルク | 0,6 Nm | |
保護の緩和 | 使用可能 | |
ツールのインストール | 直線ローレット | |
挿抜耐久性 | min. 100 | |
シールド | ねじ接続部に接続されているシールド | |
保護等級 | IP67 / IP68 / IP69 | |
コネクタ 2 | ||
ツールのインストール | 直線ローレット | |
挿抜耐久性 | min. 500 | |
シールド | コネクタに接続されたシールド | |
保護等級 | IP67 | |
ケーブル | IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠 | |
被覆直径 | 6 mm | |
曲げ半径 | > 10 x ケーブル直径、可動 > 5 x ケーブル直径、固定 |
|
被覆ストリップ力 | max. 100 N / 300 mm | |
被覆の色 | 灰色(RAL 7001 に類似) | |
コアの数 | 8 | |
コア断面積 | 0,25 mm2 | |
コアの色 | コア 1-1: 白色 芯線 2-6 : 茶色 芯線 3-4 : 緑色 芯線 4-5 : 黄色 芯線 5-2 : グレー 芯線 6-3 : ピンク色 コア 7: 未使用 コア 8: 未使用 |
|
コア構造 | 14 x 0,15 mm ∅ | |
シールド | すずめっき銅編組、密度 85 % | |
長さ | 1 m | |
ケーブルコード | Li 9Y V1 C V1 11Y 8 x 0.25 | |
質量 | 100 g | |
材料 | ||
ハロゲンフリー | はい | |
コネクタ 1 | ||
ローレットねじ接続 | 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき | |
本体 | TPU、黒 | |
接触面 | Au | |
燃焼性 | V-2 | |
コネクタ 2 | ||
ローレットねじ接続 | 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき | |
本体 | 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき | |
接触面 | Ag | |
ケーブル | ||
被覆 | PUR ポリエーテルベース | |
心線絶縁 | PP | |
耐化学薬品性 | 良好 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
3-D model, 8-pin M12 socket, straight / 3-D-Modell M12-Buchse, gerade, 8-polig | ALL | STP | 1661 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|