ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

メスコネクタ V1-W-A2-15M-PVC

V1-W-A2-15M-PVC
  • 内蔵 LED (作動および機能インジケータ)
  • 保護等級 IP68 / IP69
  • 取り付けの緩みや歪みを防止

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V1-W-A2-15M-PVC

型番
コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、4 ピン、LED 、灰色 PVC ケーブル
一般的な仕様
コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
インジケータ / 作動手段
緑色 LED操作ディスプレイ
黄色 LED機能表示 ピン 4
電気的仕様
動作電圧最大 24 V DC -20 % / +25 %
作動電流最大 4 A
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性IEC 60332-2-2
環境条件
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
汚染度3
機械仕様
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP68/IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
被覆ストリップ力max. 80 N / 300 mm
被覆の色灰色(RAL 7001 に類似)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造19 x 0,15 mm ∅
長さ15 m
ケーブルコードLi Y YM 4 x 0.34
質量544,45 g
材料
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、透明
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PVC
心線絶縁PVC
燃焼性難燃性

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1-W-A2-15M-PVC

Design / Simulation: V1-W-A2-15M-PVC

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
3-DALLSTP6414 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: V1-W-A2-15M-PVC

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-3291AALLPDF339 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-5888ALLPDF219 KB

関連製品: V1-W-A2-15M-PVC

アクセサリ
トルクドライバ(0.6 Nm)fa
プラグインキャップ M12fa
ラベルホルダ, ハロゲンフリーfa
ラベルプレート, ハロゲンフリーfa
M12 コネクタ用モジュラーユニバーサルホルダーfa
M12 コネクタ用ロック解除プロテクタ, ツールを使用せずに接続の中断を防止fa
M12 コネクタ用マーキング リング、各種カラーfa