注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
接続ケーブル、1/2 インチ - 20 UNF、3 ピン、照射 PUR ケーブル |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
ピンの数 | 3 | |
接続 1 | ソケット | |
構造タイプ 1 | ストレート | |
ねじ切り 1 | 1/2 インチ | |
接続 2 | ケーブル端 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 300 V DC | |
テスト電圧 | > 1500 V eff AC | |
作動電流 | 最大 4 A | |
体積抵抗 | < 5 mΩ | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
接点エレメント | ばね式コンタクトソケット | |
ピン直径 | 1 mm | |
保護等級 | IP68/IP69K | |
材料 | ||
接点 | CuSn / Au | |
接触面 | Au | |
本体 | TPU 、 黄色 | |
ケーブル | PUR、照射 | |
溝付きナット | 亜鉛ダイカスト | |
心線絶縁 | ポリエステル | |
ケーブル | きめ細かいより線、柔軟性 | |
被覆直径 | ∅ 5,8 mm | |
曲げ半径 | > 10 x ケーブル直径、コンベアチェーンに適する | |
色 | 黄色 | |
コア | 3 x 0.75 mm2 | |
導体構造 | 24 x 0,2 mm | |
長さ | 2 m | |
質量 | 111,25 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
のアクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|