注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
接続ケーブル(M12 から Sub-D)、PUR ケーブル 8 ピン |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
ピンの数 | 8 | |
接続 1 | ソケット | |
構造タイプ 1 | ストレート | |
ねじ切り 1 | M12 | |
接続 2 | オスコネクタ | |
構造タイプ 2 | ストレート | |
ねじ切り 2 | D-Sub | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 30 V AC/DC | |
作動電流 | 最大 2 A | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 本体: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) ケーブル、屈曲: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) ケーブル、固定: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
機械仕様 | ||
材料 | ||
接点 | CuSn | |
接触面 | Au | |
本体 | TPU、緑色 | |
ケーブル | PUR | |
溝付きナット | 亜鉛ダイカスト | |
心線絶縁 | PP | |
ケーブル | 極細ワイヤー、柔軟性 | |
被覆直径 | ∅ 5,9 mm | |
曲げ半径 | > 10 x ケーブル直径、可動 ケーブル直径が > 8 倍、固定 |
|
色 | 黒色 | |
コア | 8 x 0.25 mm2 | |
導体構造 | 32 x 0,1 mm ∅ | |
シールド | グリッド 85 % をカバー | |
長さ | 5 m | |
質量 | 245,67 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |