注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
シリコンゴム、一体型 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
内径 | 12,7 mm | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -75 ... 220 °C (-103 ... 428 °F) | |
機械仕様 | ||
材料 | シリコン コーティング済み ガラス繊維 | |
ケーブル | ||
色 | 白色 | |
長さ | 5 m | |
質量 | 327,7 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0.1 | 27279090 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 8.0 | 27279090 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |