ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

ケーブルコネクタ V3S-GM-E2-2M-PVC

V3S-GM-E2-2M-PVC
  • 内蔵 LED (作動および機能インジケータ)
  • 保護等級 IP68
  • 取り付けの緩みや歪みを防止

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V3S-GM-E2-2M-PVC

型番
コードセット シングルエンド M8 ストレート プラグ、A コード、3 ピン、LED 、灰色 PVC ケーブル
一般的な仕様
コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数3
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
インジケータ / 作動手段
緑色 LED操作ディスプレイ
黄色 LED機能表示 ピン 4
電気的仕様
動作電圧最大 24 V DC -20 % / +25 %
作動電流最大 3 A
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
環境条件
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
汚染度3
機械仕様
プラグコネクタ
締め付けトルク0,4 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 9 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP68
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,3 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
ケーブル直径が > 10 倍、固定
被覆ストリップ力max. 80 N / 300 mm
被覆の色灰色(RAL 7001 に類似)
コアの数3
コア断面積0,25 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造14 x 0,15 mm ∅
長さ2 m
ケーブルコードLi YY 3 x 0.25
質量60 g
材料
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、透明
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PVC
心線絶縁PVC
燃焼性難燃性
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
Details: V3S-GM-E2-2M-PVC

Design / Simulation: V3S-GM-E2-2M-PVC

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP2991 KB

承認: V3S-GM-E2-2M-PVC

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3306AALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6545ALLPDF218 KB

関連製品: V3S-GM-E2-2M-PVC

アクセサリ
トルクドライバ(0.4 Nm)fa
M8 用プラグインキャップfa
ラベルホルダfa
ラベルプレートfa
M8 コネクタ用モジュラーユニバーサルホルダーfa