ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

接続ケーブル V1-G-1,2M-PVC-V1-G

V1-G-1,2M-PVC-V1-G
  • 保護等級 IP68 / IP69
  • 取り付けの緩みや歪みを防止

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V1-G-1,2M-PVC-V1-G

型番
コードセット M12 ストレート ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、4 ピン、灰色 PVC ケーブル
一般的な仕様
コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
電気的仕様
動作電圧最大 250 V AC/DC
作動電流最大 4 A
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性IEC 60332-2-2
環境条件
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
汚染度3
機械仕様
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP68/IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
被覆ストリップ力max. 80 N / 300 mm
被覆の色灰色(RAL 7001 に類似)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造19 x 0,15 mm ∅
長さ1,2 m
ケーブルコードLi Y YM 4 x 0.34
質量60 g
材料
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PVC
心線絶縁PVC
燃焼性難燃性
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
Details: V1-G-1,2M-PVC-V1-G

Design / Simulation: V1-G-1,2M-PVC-V1-G

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP10757 KB

承認: V1-G-1,2M-PVC-V1-G

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3279AALLPDF284 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5876ALLPDF217 KB

関連製品: V1-G-1,2M-PVC-V1-G

アクセサリ
トルクドライバ(0.6 Nm)fa
プラグインキャップ M12fa
ラベルホルダfa
ラベルプレートfa
M12 コネクタ用モジュラーユニバーサルホルダーfa
M12 コネクタ用ロック解除プロテクタfa
M12 コネクタ用マーキング リング、各種カラーfa