注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
シングルエンドメスコードセット、M12、PUR ケーブル、4 ピン、ローリングストック用 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
ピンの数 | 4 | |
接続 1 | ソケット | |
構造タイプ 1 | ライトアングル | |
ねじ切り 1 | M12 | |
接続 2 | ケーブル端 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 250 V | |
リード抵抗 | 最大 40.1 Ω/km | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529:2000 | |
標準 | IEC 61076-2-101:2008 | |
燃焼性 | NFPA 130 | |
耐化学薬品性 | EN 50264-1、EN 50306-1 | |
承認と証明書 | ||
承認 | 鉄道車両の防火、カテゴリIa、Ib、II(準拠:BS 6853、GM/RT 2130)、カテゴリA1、A2、B(準拠:NF F16-101) ハザードレベル HL1-HL3 EN 45545、LR1-LR4(準拠:UNI CEI 11170) 保護レベル 1~4(準拠:DIN 5510) |
|
環境条件 | ||
周囲温度 | 本体 -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) ケーブル: -50 ... 120 °C (-58 ... 248 °F) |
|
機械仕様 | ||
接点エレメント | ばね式コンタクトソケット | |
ピン直径 | 1 mm | |
材料 | ||
接点 | CuSn / Au | |
接触面 | Au | |
本体 | TPU、黒 | |
ケーブル | RADOX EM 104 | |
溝付きナット | 亜鉛ダイカスト | |
心線絶縁 | RADOX TI 301 | |
ケーブル | 極細ワイヤー、柔軟性 | |
被覆直径 | ∅ 4,5 mm ±0.2 mm | |
曲げ半径 | >4 x ケーブル直径、可動 >3 x ケーブル直径、固定 |
|
色 | 黒色 | |
コアの数 | 4 | |
コア断面積 | 0,5 mm2 | |
導体構造 | 19 x 0,18 mm ∅ | |
長さ | 2 m | |
質量 | 85 g | |
燃焼性 | ||
コンタクトキャリア | 94 HB | |
ハウジング | 94 V-2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |