注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
コードセット M12 ストレート ソケット - M12 ストレート プラグ、L コード、5 ピン、灰色 PUR ケーブル、UL 認証 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
コネクタ 1 | ||
接続 | ソケット | |
構造タイプ | M12 | |
スタイル | ストレート | |
ロック | ねじ接続 | |
ピンの数 | 5 | |
コーディング | L コード | |
コネクタ 2 | ||
接続 | オスコネクタ | |
構造タイプ | M12 | |
スタイル | ストレート | |
ロック | ねじ接続 | |
ピンの数 | 5 | |
コーディング | L コード | |
電気的仕様 | ||
定格作動電圧 | 600 V AC | |
動作電圧 | 最大 48 V AC / 63 V DC | |
作動電流 | 最大 16 A | |
適合性 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
プラグ接続 | コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-111 | |
燃焼性 | IEC 60332-1-2 | |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472-815 | |
耐油性 | DIN EN 60811-404 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | AWM STYLE 20939 80°C 600V VW-1 (ケーブル) | |
UL ファイル番号 | E520151 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | ||
プラグコネクタ | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) ディレーティングを書き留めます | |
ケーブル、固定 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) UL -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
ケーブル、屈曲 | -30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F) UL -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) | |
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
プラグコネクタ | ||
締め付けトルク | 0,6 Nm | |
ツールのインストール | 直線ローレット および 六角ナット SW = 14 mm | |
挿抜耐久性 | min. 100 | |
保護等級 | IP65 / IP67 / IP69 | |
ケーブル | IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠 | |
被覆直径 | 8 mm | |
曲げ半径 | ケーブル直径の > 7.5 倍、可動式 > 4 x ケーブル直径、固定 |
|
被覆の色 | 灰色 (RAL 7032 相当) | |
コアの数 | 5 | |
コア断面積 | 1,5 mm2 | |
コアの色 | コア 1: 茶色 コア 2: 白色 コア 3: 青色 コア 4: 黒色 Core 5: ピンク色 |
|
長さ | 1 m | |
ケーブルコード | Li 9Y 11Y 5 x 1.50 | |
質量 | 171 g | |
材料 | ||
LABS フリー | はい | |
ハロゲンフリー | はい | |
プラグコネクタ | ||
ローレットねじ接続 | 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき | |
本体 | TPE 、黒色 | |
シール | FKM | |
接触面 | Cu/Au | |
燃焼性 | HB | |
ケーブル | ||
被覆 | PUR | |
心線絶縁 | PP | |
耐油性 | はい | |
燃焼性 | VW-1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 987 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 984 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | E520151 | ALL | 234 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4573A | ALL | 336 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6750 | ALL | 209 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|