注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
シングルエンドオスコードセット、M12、V4A ステンレス鋼、洗浄設計、4 ピン、PP ケーブル |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
ピンの数 | 4 | |
接続 1 | オスコネクタ | |
構造タイプ 1 | ストレート | |
ねじ切り 1 | M12 | |
接続 2 | ケーブル端 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 250 V AC/DC | |
作動電流 | 最大 4 A | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
標準 | IEC 61076-2-101 | |
ハロゲンフリー | IEC 60754-1 | |
温度抵抗 | DIN EN 60811-1-4 | |
材料 | FDA 21 CFR 177.2600 準拠 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | ケーブル、屈曲: -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F) ケーブル、固定: -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F) |
|
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
接点エレメント | ばね式コンタクトソケット | |
ピン直径 | 1 mm | |
保護等級 | IP67 / IP68 / IP69 | |
材料 | ||
接点 | CuSn | |
接触面 | Ni/Au | |
本体 | PP | |
ケーブル | PP-EPDM | |
溝付きナット | ステンレス鋼 V4A | |
シール | FKM | |
心線絶縁 | PP | |
温度抵抗 | 冷間曲げ耐性と耐寒衝撃性 最大 -40 °C (-40 °F) | |
ケーブル | 極細ワイヤー、柔軟性 | |
被覆直径 | ∅ 4,7 mm | |
曲げ半径 | > 10 x ケーブル直径、可動 > 5 x ケーブル直径、固定 |
|
色 | グレー | |
コア | 4 x 0.34 mm2 | |
導体構造 | 42 x 0,1 mm ∅ | |
長さ | 2 m | |
ドラッグチェーンの適合性 | ||
ドラッグチェーンサイクル | min. 4000000 | |
運動速度 | max. 3 m/s | |
横断距離 | 10 m | |
加速 | max. 10 m/s2 | |
ねじれサイクル | min. 4000000 | |
ねじり応力 | ± 270 °/m | |
締め付けトルク、ケーブルグランド | 0,4 ... 0,6 Nm | |
挿抜耐久性 | min. 100 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - Connectivity for the food Industry | ENG | 191 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Ecolab Cleaning and disinfection substances Material Resistance | ECOLAB | ALL | 828 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3278A | ALL | 285 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5875 | ALL | 216 KB |