ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

ケーブルコネクタ V1S-WV4A-5M-PP-H1

V1S-WV4A-5M-PP-H1
  • 食品および飲料業界の製品との接触を伴うアプリケーションに適しています
  • ECOLAB 認証
  • すべての一般的な酸、アルカリ洗浄製品および消毒剤に耐性あり
  • 保護等級:IP67/IP68/IP69
  • ドラッグチェーンに適しています
  • ハロゲンフリー(PVC フリー)
  • 使用材料は FDA に準拠
  • EHEDG に準拠した衛生設計

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V1S-WV4A-5M-PP-H1

型番
シングルエンドオスコードセット、M12、V4A ステンレススチール、衛生的設計、4 ピン、PP ケーブル
一般的な仕様
ピンの数4
接続 1オスコネクタ
構造タイプ 1ライトアングル
ねじ切り 1M12
接続 2ケーブル端
電気的仕様
動作電圧最大 250 V AC/DC
作動電流最大 4 A
規格および指令の遵守
規格準拠
保護等級EN 60529
標準IEC 61076-2-101
ハロゲンフリーIEC 60754-1
温度抵抗DIN EN 60811-1-4
材料FDA 21 CFR 177.2600 準拠
環境条件
周囲温度ケーブル、屈曲: -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
ケーブル、固定: -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
汚染度3
機械仕様
接点エレメントばね式コンタクトソケット
ピン直径1 mm
保護等級IP67 / IP68 / IP69
材料
接点CuSn
接触面Ni/Au
本体PP
ケーブルPP-EPDM
溝付きナットステンレス鋼 V4A
シールFKM
心線絶縁PP
温度抵抗冷間曲げ耐性と耐寒衝撃性 最大 -40 °C (-40 °F)
ケーブル極細ワイヤー、柔軟性
被覆直径∅ 4,7 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
グレー
コア4 x 0.34 mm2
導体構造42 x 0,1 mm ∅
長さ5 m
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 4000000
運動速度max. 3 m/s
横断距離10 m
加速max. 10 m/s2
ねじれサイクルmin. 4000000
ねじり応力± 270 °/m
締め付けトルク、ケーブルグランド0,4 ... 0,6 Nm
挿抜耐久性min. 100

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1S-WV4A-5M-PP-H1

Informative Literature: V1S-WV4A-5M-PP-H1

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - Connectivity for the food IndustryENGPDF191 KB

承認: V1S-WV4A-5M-PP-H1

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Ecolab Cleaning and disinfection substances Material ResistanceECOLABALLPDF828 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3278AALLPDF285 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5875ALLPDF216 KB

関連製品: V1S-WV4A-5M-PP-H1

アクセサリ
トルクドライバ(0.6 Nm)fa
M12 用プラグインアタッチメント(六角ステンレス鋼ローレットナット付き)fa