注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
メスコードセットシングルエンド Deutsch ソケット、3 ピン、黒色 PUR ケーブル、屋外用 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
コネクタ 1 | ||
接続 | ソケット | |
構造タイプ | Deutsch コネクタ | |
スタイル | ストレート | |
ロック | スナップロック | |
ピンの数 | 3 | |
コネクタ 2 | ||
接続 | ケーブル端 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 48 V AC / 60 V DC | |
作動電流 | 最大 8 A 接点ごと | |
適合性 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
燃焼性 | UL 1581、DIN EN 60332-2-2 | |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472-815 / DIN EN 50267-2-1 | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | ||
プラグコネクタ | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) | |
ケーブル、固定 | -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F) | |
ケーブル、屈曲 | -30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F) | |
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
プラグコネクタ | ||
保護の緩和 | 使用可能 | |
保護等級 | IP68 | |
ケーブル | IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠 | |
被覆直径 | 4,5 mm | |
曲げ半径 | > 10 x ケーブル直径、可動 ケーブル直径が > 8 倍、固定 |
|
被覆ストリップ力 | max. 50 N / 300 mm | |
被覆の色 | 黒色 (RAL 7021 相当品) | |
コアの数 | 3 | |
コア断面積 | 0,5 mm2 | |
コアの色 | コア A: 茶色 コア B: 青色 コア C: 黒色 |
|
コア構造 | 28 x 0,15 mm ∅ 1 x 対称ツイスト |
|
長さ | 3 m | |
ケーブルコード | LI9Y 3x0.50 mm2 11Y | |
ドラッグチェーンの適合性 | ||
ドラッグチェーンサイクル | min. 2000000 | |
運動速度 | max. 3 m/s | |
横断距離 | 10 m | |
加速 | max. 10 m/s2 | |
質量 | 102,63 g | |
材料 | ||
ハロゲンフリー | はい | |
プラグコネクタ | ||
本体 | PA、黒色 | |
接触面 | Ni | |
燃焼性 | V-0 | |
ケーブル | ||
被覆 | PUR ポリエーテルベース | |
心線絶縁 | PP | |
耐塩水 | はい | |
UV耐性 | はい | |
耐化学薬品性 | 良好 | |
耐油性 | はい | |
冷却潤滑剤耐性 | はい | |
耐微生物性 | はい | |
耐加水分解性 | はい | |
燃焼性 | FT2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1012 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4424A | ALL | 283 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6731 | ALL | 209 KB |
のアクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|